(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーラー用消耗品フローガラスシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:17110B
シーラー用消耗品フローガラスシート【10個入り】 タクジョウシーラー ヨウチャク ヨウダンタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,668円
税込単価
2,935円

【仕様】・シーラー用部品、ハクリ性で袋を保護です。・厚さ(mm):0.075

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

17110B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
長さ(mm)
適用シーラー
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

17110B

4573135227650
836-3992
26
フッ素樹脂
320
P-300、PC-300
P-300用フローガラスシート

1パック

10個入り

2,668( 2,935円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・シーラー用部品、ハクリ性で袋を保護です。
・厚さ(mm):0.075

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーラー用消耗品フローガラスシートの型番17110Bのページです。
型番17110Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーラー用消耗品フローガラスシート

シーラー用消耗品フローガラスシート

    シーラー用消耗品サーコンシート

    シーラー用消耗品サーコンシート

      シーラー用消耗品補修セット

      シーラー用消耗品補修セット

        シーラー用消耗品ヒーター

        シーラー用消耗品ヒーター

          真空包装機 脱気式用 交換用ヒーター NPH-300S-5

          真空包装機 脱気式用 交換用ヒーター NPH-300S-5

            シーラー用消耗品シリコンゴム

            シーラー用消耗品シリコンゴム

              卓上シーラー 交換PTFEシート

              卓上シーラー 交換PTFEシート

                シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

                シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

                  真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

                  真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BK

                    真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BW

                    真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BW

                      メーカー 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 三商 富士インパルス 三商 石崎電機製作所 三商 三商
                      通常価格 2,125円 325円 4,673円 2,875円 2,750円 486円 2,000円 2,374円 1,750円 1,800円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   7日目   1日目~   7日目   7日目  
                      商品タイプ シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション - シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション - -
                      厚さ(mm) 0.075 0.3 - - - 6 - - - -
                      幅(mm) 30 - - - - - - - - -

                      シーラー用消耗品フローガラスシートのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      15006B
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 長さ(mm) 適用シーラー 品名

                      2,125円

                      ( 2,338円 )

                      10個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      4573135227667836-399119フッ素樹脂、ガラス繊維220P-200、PC-200P-200用フローガラスシート

                      シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました