(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーラー用消耗品フローガラス(巻取り棒なし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:30192
シーラー用消耗品フローガラス(巻取り棒なし)【2個入り】 アシブミシキシーラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,176円
税込単価
4,594円

【仕様】・シーラー用部品、ハクリ性で袋を保護です。・材質:ふっ素樹脂/ガラス繊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シーラー用オプション
  • 材質1:
    フッ素樹脂、ガラス繊維
  • 厚さ(mm):
    0.075
  • 品名:
    フローガラスシート(シート状)
  • 横(mm):
    250

Loading...

 
カタログを表示

30192 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

30192

4573135207713
836-3993
42.000
315

1パック

2個入り

4,176( 4,594円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・シーラー用部品、ハクリ性で袋を保護です。
・材質:ふっ素樹脂/ガラス繊維

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーラー用消耗品フローガラス(巻取り棒なし)の型番30192のページです。
型番30192に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーラー用消耗品フローガラス(巻取り棒なし)

シーラー用消耗品フローガラス(巻取り棒なし)

    シーラー用消耗品フローガラスシート

    シーラー用消耗品フローガラスシート

      シーラー用消耗品シリコンゴム

      シーラー用消耗品シリコンゴム

        シーラー用消耗品サーコンシート

        シーラー用消耗品サーコンシート

          シーラー用消耗品補修セット

          シーラー用消耗品補修セット

            シーラー用消耗品ヒーター

            シーラー用消耗品ヒーター

              真空パック装置 ナイロン製CIP用パック袋

              真空パック装置 ナイロン製CIP用パック袋

                朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

                朝日 卓上シーラー(溶着専用タイプ)

                  バキュームシーラー用ポリ袋

                  バキュームシーラー用ポリ袋

                    シリコンゴム 13.5

                    シリコンゴム 13.5

                      卓上シーラー(溶断専用タイプ)

                      卓上シーラー(溶断専用タイプ)

                        シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

                        シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

                          クリップシーラー 本体/交換用テープ・ヒーター 0393-54-52-01・03・04

                          クリップシーラー 本体/交換用テープ・ヒーター 0393-54-52-01・03・04

                            メーカー 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス ケニス 朝日産業 アズワン 富士インパルス 石崎電機製作所 石崎電機製作所 東京硝子器械
                            通常価格 3,180円 2,125円 486円 325円 4,673円 2,875円 10,885円 46,000円 320円 5,213円 19,778円 2,374円 1,912円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   11日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   6日目  
                            商品タイプ シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション シーラー用オプション 卓上シーラー - シーラー用オプション シーラー用オプション 卓上シーラー シーラー用オプション -
                            材質1 フッ素樹脂、ガラス繊維 - シリコン ガラス繊維入りシリコン - ニッケルクロム - - - シリコン - - -
                            厚さ(mm) 0.075 0.075 6 0.3 - - - - - 4 - - -
                            品名 フローガラスシート(シート状) - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 250 - - - - - - - - - - - -

                            シーラー用消耗品フローガラス(巻取り棒なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            33192
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 縦(mm)

                            3,180円

                            ( 3,498円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4573135208734836-399436.000215

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました