(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T50NZFR-C20
パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒 スパイラルラッピング ハロゲンフリーナンネンセイ

パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒 T50NZFR-C20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
26,149円
税込単価
28,764円

【特長】・難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。・航空機、鉄道車両に最適です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
  • 本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

型番

T50NZFR-C20 解除

Loading...

T50NZFR-C20 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
チューブ外径(mm)
チューブ内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T50NZFR-C20

0.8
0074983979936
834-5417
1740.000
12.7
11.1
10

1個

26,149( 28,764円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。
・航空機、鉄道車両に最適です。
・取り付けは簡単で速やかにできます。
【用途】
・ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止。

(i)ご注意

  • 本製品にはつなぎ目がある可能性があります。
  • 本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

T50NZFR-C20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒の型番T50NZFR-C20のページです。
型番T50NZFR-C20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒

パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒

    MCT ケーブルタイ(耐候性)

    MCT ケーブルタイ(耐候性)

      ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

      ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

        ケーブルしばりひも

        ケーブルしばりひも

          電線保護材 スリットチューブ 5m

          電線保護材 スリットチューブ 5m

            ケーブルタイ(耐候性タイプ)

            ケーブルタイ(耐候性タイプ)

              タイラップバインダー

              タイラップバインダー

                リリースタイ(耐候性タイプ)

                リリースタイ(耐候性タイプ)

                  ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

                  ケーブルタイ 最大結束Φ150~Φ120

                    結束バンド(MPフーズ)

                    結束バンド(MPフーズ)

                      ナイロン・ループタイLOX

                      ナイロン・ループタイLOX

                        ケーブルタイ

                        ケーブルタイ

                          手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL

                          手動式結束工具用テンションロッキングキット KGTS-ETL

                            メーカー パンドウイット マーベル トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 アラム 三友産業 アズワン パンドウイット
                            通常価格 13,700円 900円 1,924円 2,730円 659円 145円 1,139円 531円 180円 4,044円 487円 520円 2,286円
                            通常出荷日 1日目   6日目~   1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                            全長(mm) 30480 - - 30000 5000 - - - - - - - -
                            材質 難燃性ナイロン66 - ステンレス その他 ポリエチレン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン -
                            - その他 - - - -
                            耐環境性 難燃 耐候 - - - 耐候 - 耐候 - - - - -
                            使用温度範囲(Min~Max)(℃) -40~65 - - - - - - - - - - - -

                            パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T25NZFR-C20
                            T38NZFR-C20
                            T75NZFR-C20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) チューブ外径
                            (mm)
                            チューブ内径
                            (mm)

                            13,700円

                            ( 15,070円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -0.60074983979912834-5415680.0006.45.2

                            19,975円

                            ( 21,973円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -0.80074983979929834-54161380.0009.57.9

                            42,045円

                            ( 46,250円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -1.00074983979844834-54143670.000--

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました