(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力ストレッチベルト サイドリリースバックルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBR-226
強力ストレッチベルト サイドリリースバックルタイプ マジックテープ ケッソクベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,684円
税込単価
1,852円

【特長】・強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定できます。【用途】・物品の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル、ポリウレタン
  • 材質2:
    バックル:ポリアセタール(POM)
  • 結束強度(kgf):
    40
  • 厚さ(mm):
    1.7(±0.3)

型番

SBR-226 解除

Loading...

 
カタログを表示

SBR-226 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBR-226

ネイビー
4903599072426
855-6065
96.000
2
25

1個

1,684( 1,852円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定できます。
【用途】
・物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ストレッチベルト サイドリリースバックルタイプの型番SBR-226のページです。
型番SBR-226に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力ストレッチベルト サイドリリースバックルタイプ

強力ストレッチベルト サイドリリースバックルタイプ

    強力ストレッチベルトカム バックルタイプ

    強力ストレッチベルトカム バックルタイプ

      ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻

      ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻

        タイガード 2m 黒

        タイガード 2m 黒

          伸縮リングベルト ベンリー

          伸縮リングベルト ベンリー

            ベルロック 結束バンド ラチェットバックル付

            ベルロック 結束バンド ラチェットバックル付

              ナイロン袋織ベルト

              ナイロン袋織ベルト

                平ベルトアクリルカラー ドラム巻

                平ベルトアクリルカラー ドラム巻

                  エコベルト

                  エコベルト

                    荷締ベルト 25mm×6m

                    荷締ベルト 25mm×6m

                      メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トーヨーセフティー 菊地シート 日本緑十字社 ユタカメイク ユタカメイク ワコーパレット E-Value
                      通常価格 1,169円 1,069円 229円 1,201円 17,638円 5,800円 16,606円 5,215円 5,632円 652円
                      通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   3日目  
                      商品タイプ 結束バンド 結束バンド - - 結束バンド 結束バンド 結束バンド - 結束バンド 結束バンド
                      材質1 ベルト:ポリエステル、ポリウレタン ベルト:ポリエステル、ポリウレタン ナイロン - - - ナイロン アクリル - -
                      材質2 バックル:ポリアセタール(POM) バックル:ポリアセタール(POM) - - - - - - - -
                      結束強度(kgf) 40 - - - - - - - - -
                      厚さ(mm) 1.7(±0.3) 1.7(±0.3) - - - - 2.3 - - -

                      強力ストレッチベルト サイドリリースバックルタイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SBR-216
                      SBR-220
                      SBR-224
                      SBR-310
                      SBR-314
                      SBR-316
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) 幅(mm)

                      1,169円

                      ( 1,286円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ネイビー4903599072396855-606269.000125

                      1,684円

                      ( 1,852円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      ブラック4903599072402855-606396.000225

                      1,684円

                      ( 1,852円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ODグリーン4903599072419855-606496.000225

                      1,560円

                      ( 1,716円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ブラック4903599072433855-606689.000138

                      1,560円

                      ( 1,716円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ODグリーン4903599072440855-606789.000138

                      1,560円

                      ( 1,716円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ネイビー4903599072457855-606889.000138

                      マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました