(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力ストレッチベルトカム バックルタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBC-226
強力ストレッチベルトカム バックルタイプ マジックテープ ケッソクベルト

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,532円
税込単価
1,685円

【特長】・強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定できます。【用途】・物品の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル、ポリウレタン
  • 材質2:
    バックル:ポリアセタール(POM)
  • 厚さ(mm):
    1.7(±0.3)

型番

SBC-226 解除

Loading...

 
カタログを表示

SBC-226 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(mm)
結束強度(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBC-226

ネイビー
4903599072549
855-6053
94.000
2
25
13.3

1個

1,532( 1,685円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定できます。
【用途】
・物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力ストレッチベルトカム バックルタイプの型番SBC-226のページです。
型番SBC-226に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力ストレッチベルトカム バックルタイプ

強力ストレッチベルトカム バックルタイプ

    強力ストレッチベルト サイドリリースバックルタイプ

    強力ストレッチベルト サイドリリースバックルタイプ

      タイガード 2m 黒

      タイガード 2m 黒

        ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻

        ベルト ナイロン袋織ベルトボビン巻

          簡易結束ベルト 幅25mm

          簡易結束ベルト 幅25mm

            ベルロック 結束バンド ラチェットバックル付

            ベルロック 結束バンド ラチェットバックル付

              荷締ベルト 25mm×6m

              荷締ベルト 25mm×6m

                ナイロン袋織ベルト

                ナイロン袋織ベルト

                  メーカー ユタカメイク ユタカメイク トーヨーセフティー ユタカメイク トラスコ中山 日本緑十字社 E-Value ユタカメイク
                  通常価格 1,069円 1,169円 1,201円 229円 1,071円 5,800円 652円 16,606円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目~   3日目   4日目  
                  商品タイプ 結束バンド 結束バンド - - 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド
                  材質1 ベルト:ポリエステル、ポリウレタン ベルト:ポリエステル、ポリウレタン - ナイロン - - - ナイロン
                  材質2 バックル:ポリアセタール(POM) バックル:ポリアセタール(POM) - - - - - -
                  厚さ(mm) 1.7(±0.3) 1.7(±0.3) - - - - - 2.3

                  強力ストレッチベルトカム バックルタイプのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  SBC-216
                  SBC-220
                  SBC-224
                  SBC-310
                  SBC-314
                  SBC-316
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード 質量(g) 長さ(m) 幅(mm) 結束強度(kgf)

                  1,069円

                  ( 1,176円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ネイビー4903599072518855-605067.00012513.3

                  1,532円

                  ( 1,685円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ブラック4903599072525855-605194.00022513.3

                  1,532円

                  ( 1,685円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ODグリーン4903599072532855-605294.00022513.3

                  1,532円

                  ( 1,685円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ブラック4903599072556855-6054107.00013840

                  1,532円

                  ( 1,685円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ODグリーン4903599072563855-6055107.00013840

                  1,532円

                  ( 1,685円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  ネイビー4903599072570855-6056107.00013840

                  マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました