(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易結束ベルト 幅25mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSB-253B
簡易結束ベルト 幅25mm マジックテープ ケッソクベルト

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,372円
税込単価
1,509円

【特長】・ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。【用途】・荷崩...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 厚み(mm):
    2
  • 幅(mm):
    25
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル:亜鉛合金
  • 最大使用荷重(kg):
    40
  • 仕様:
    ラチェット機能:なし

型番

TSB-253B 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSB-253B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSB-253B

4989999457179
856-6789
3
180.000

1個

1,372( 1,509円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベルトはポリエステル製で、最適なエコノミータイプです。
【用途】
・荷崩れ防止
・パイプなどの結束。
・棚などの荷物の落下防止。
【材質】
・ベルト:ポリエステル
・バックル:亜鉛合金

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易結束ベルト 幅25mmの型番TSB-253Bのページです。
型番TSB-253Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易結束ベルト 幅25mm

簡易結束ベルト 幅25mm

    強力ストレッチベルトカム バックルタイプ

    強力ストレッチベルトカム バックルタイプ

      PPベルト専用金具 フック

      PPベルト専用金具 フック

        メーカー トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山
        通常価格 1,071円 1,069円 351円
        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
        商品タイプ 結束バンド 結束バンド -
        厚み(mm) 2 - -
        幅(mm) 25 - -
        材質1 ベルト:ポリエステル - スチール
        材質2 バックル:亜鉛合金 - 表面処理:ニッケルメッキ仕上げ

        簡易結束ベルト 幅25mmのレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー

        高評価レビュー

        部品固定に使用しています
        評価 4.0満足度:4.02021/07/21
        社内で部品を移動するさいに台車に乗せた部品が荷崩れしないよう固定するために使用しています。以前はビニールひもで固定していましたが、出入りしている業者が使っているのを見て、購入先を尋ね、ミスミから購入しました。ワンタッチで脱着でき便利です。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        部品固定に使用しています
        評価 4.0満足度:4.02021/07/21
        社内で部品を移動するさいに台車に乗せた部品が荷崩れしないよう固定するために使用しています。以前はビニールひもで固定していましたが、出入りしている業者が使っているのを見て、購入先を尋ね、ミスミから購入しました。ワンタッチで脱着でき便利です。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        耐久性高そう
        評価 4.0満足度:4.02022/07/25
        締結部の部品が金属製なのは意外でした。通常は樹脂製と思いますが、耐久性は高そうです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        製品箱の固定
        評価 4.0満足度:4.02022/03/23
        トラックに積む際に、箱に入った製品を固定するために使用しています。今まで使用していたものが劣化したので交換のため購入しました。
        ベルトの着脱も簡単で、しっかりと固定されるので重宝しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        TSB-252B
        TSB-252BK
        TSB-252Y
        TSB-253BK
        TSB-255B
        TSB-255BK
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        JANコード トラスココード 長さ(m) 質量(g)

        1,072円

        ( 1,179円 )
        1個 あり

        1日目

        4989999457148856-67862140

        1,183円

        ( 1,301円 )
        1個 あり

        1日目

        4989999457155856-67872140

        1,071円

        ( 1,178円 )
        1個 あり

        1日目

        4989999457162856-67882140

        1,214円

        ( 1,335円 )
        1個 あり

        1日目

        4989999457186856-67903180.000

        1,388円

        ( 1,527円 )
        1個 あり

        1日目

        4989999457209856-67925240.000

        1,569円

        ( 1,726円 )
        1個 あり

        1日目

        4989999457216856-67935240.000

        マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました