(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ 縫製用A/B側

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMBH-2025-LOR
マジックテープ 縫製用A/B側 マジックテープ ケッソクベルト

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,946円
税込単価
9,841円

【特長】・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 詳細タイプ:
    縫製取付タイプ
  • 色:
    蛍光オレンジ
  • 長さ(m):
    25
  • 材質1:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

型番

TMBH-2025-LOR 解除

Loading...

 
カタログを表示

TMBH-2025-LOR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
幅(mm)
質量(g)
厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMBH-2025-LOR

4989999491609
859-0920
20
175
2.5
10

1個

8,946( 9,841円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます
【用途】
・さまざまな商品の固定に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックテープ 縫製用A/B側の型番TMBH-2025-LORのページです。
型番TMBH-2025-LORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ 縫製用A/B側

マジックテープ 縫製用A/B側

    マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ

    マジックテープ(R)(強粘着タイプ) フックタイプ

      マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ

      マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ

        マジックテープ 縫製取付タイプ

        マジックテープ 縫製取付タイプ

          マジックテープ ループ(メス) 強粘着タイプ

          マジックテープ ループ(メス) 強粘着タイプ

            マジックテープ フック(オス) 強粘着タイプ

            マジックテープ フック(オス) 強粘着タイプ

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 クラレファスニング クラレファスニング
              通常価格 8,946円 1,140円 11,120円 8,211円 6,321円 6,885円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド
              詳細タイプ 縫製取付タイプ フック側 - - - -
              蛍光オレンジ - - - - -
              長さ(m) 25 1 25 25 - -
              材質1 ポリエステル ポリエステル - - - -

              マジックテープ 縫製用A/B側のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              外置きの箱に使用
              評価 4.0満足度:4.02023/07/20
              外置きの箱の蓋が、風等で飛ばないようにこれを使用して固定しました。その箱は毎日点検する為、こういうものが必要でした。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              TMAH-5025-LOR
              TMBH-2525-LOR
              TMBH-5025-LOR
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?JANコード トラスココード 幅(mm) 質量(g) 厚さ(mm)

              20,791円

              ( 22,870円 )
              1個 あり

              1日目

              104989999491678859-0918504201.9

              9,609円

              ( 10,570円 )
              1個 あり

              1日目

              104989999491647859-0921252202.5

              15,230円

              ( 16,753円 )
              1個 あり

              2日目

              104989999491685859-0922504202.5

              マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました