(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO マジックテープ 縫製用A側 16mm×25m 蛍光オレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO マジックテープ 縫製用A側 16mm×25m 蛍光オレンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,131円
税込単価
11,144円

【特長】・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束バンド
  • 色:
    蛍光オレンジ
  • 厚み(mm):
    1.9
  • JANコード:
    4989999491555
  • トラスココード:
    859-0915
  • 長さ(m):
    25
  • 幅(mm):
    16
  • 質量(g):
    140
  • 材質1:
    ポリエステル

(i)ご注意

  • 途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

型番

TMAH-1625-LOR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMAH-1625-LOR

10

1個

10,131( 11,144円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取付や加工が容易にできます。
【用途】
・さまざまな商品の固定に。
【商品仕様】
・色:蛍光オレンジ
・幅(mm):16
・厚さ(mm):1.9
・長さ(m):25
・縫製取付タイプ
・JANコード:4989999491555
・トラスココード:859-0915
・質量:140g
【材質/仕上】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO マジックテープ 縫製用A側 16mm×25m 蛍光オレンジの型番TMAH-1625-LORのページです。
型番TMAH-1625-LORに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO マジックテープ 縫製用A側 16mm×25m 蛍光オレンジ

TRUSCO マジックテープ 縫製用A側 16mm×25m 蛍光オレンジ

    マジックテープ 縫製用A/B側

    マジックテープ 縫製用A/B側

      マジックテープ 縫製取付タイプ

      マジックテープ 縫製取付タイプ

        マジックテープ弱粘着タイプ

        マジックテープ弱粘着タイプ

          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 10,131円 8,946円 8,211円 5,820円
          通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目~  
          商品タイプ 結束バンド 結束バンド 結束バンド 結束バンド
          蛍光オレンジ 蛍光オレンジ - -
          厚み(mm) 1.9 - - (フック)2.1、(ループ)2.7
          JANコード 4989999491555 - - -
          トラスココード 859-0915 - - -

          TRUSCO マジックテープ 縫製用A側 16mm×25m 蛍光オレンジのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました