(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネット緩衝材(20M巻)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TNKL-20-GR
ネット緩衝材(20M巻) ネットカンショウザイ(20Mマキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,721円
税込単価
1,893円

【特長】・筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品で...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    20
  • 質量(g):
    300.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 適用幅サイズ(cm):
    約8~15

(i)ご注意

  • 装着の仕方により切れる場合があります。適用サイズはあくまで参考値として下さい。
  • 装着の仕方により切れる場合があります。適用サイズはあくまで参考値として下さい。

型番

TNKL-20-GR 解除

Loading...

 
カタログを表示

TNKL-20-GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNKL-20-GR

4989999453669
856-1184
10

5個

1,721( 1,893円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。
・クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。
・ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。
・商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。
・ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。
・収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。
・商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)
・ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。
・1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
【用途】
・ボトルなどの筒型の梱包。
・長物の梱包。
・異型の梱包

(i)ご注意

  • 装着の仕方により切れる場合があります。適用サイズはあくまで参考値として下さい。
  • 装着の仕方により切れる場合があります。適用サイズはあくまで参考値として下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネット緩衝材(20M巻)の型番TNKL-20-GRのページです。
型番TNKL-20-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネット緩衝材(20M巻)

ネット緩衝材(20M巻)

    TRUSCO ネット緩衝材 幅約9cmX20M ホワイト

    TRUSCO ネット緩衝材 幅約9cmX20M ホワイト

      クッションシート

      クッションシート

        エアクッション ロール

        エアクッション ロール

          エア・フォーム

          エア・フォーム

            緩衝材 エアバッグ

            緩衝材 エアバッグ

              エアフォームシート

              エアフォームシート

                緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

                緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

                  MFマルマルSKMF

                  MFマルマルSKMF

                    TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

                    TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

                      緩衝材 エアーパック

                      緩衝材 エアーパック

                        TRUSCO ポリエチレン中空シートロール

                        TRUSCO ポリエチレン中空シートロール

                          ラップメイト (マットフォーム)

                          ラップメイト (マットフォーム)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 三友産業 アイリスオーヤマ 三友産業 HEIKO 三友産業 ユタカメイク SK-11 トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク
                            通常価格 1,638円 1,721円 847円 753円 233円 265円 337円 8,469円 248円 2,091円 588円 26,208円 971円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目~   2日目   1日目   2日目   14日目   2日目   1日目~   2日目   8日目   2日目  
                            長さ(m) 20 20 - - - - - 25 - 42 2 90 0.4
                            質量(g) 300.000 300.000 - - - - - - - - - 17000.0 -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - - - - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン -
                            適用幅サイズ(cm) 約8~15 約9~18 - - - - - - - - - - -

                            ネット緩衝材(20M巻)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNKL-20-P
                            TNKL-20-W
                            TNKL-20-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            1,721円

                            ( 1,893円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            104989999453652856-1183

                            1,638円

                            ( 1,802円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            104989999453645856-1182

                            1,721円

                            ( 1,893円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            104989999453676856-1185

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました