(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緩衝材 エアバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

緩衝材 エアバッグ【10個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
265円
税込単価
292円

【特長】・気泡緩衝材製の梱包用封筒です。 ・3層構造で内外とも平滑のため、中身...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 構造:
    3層
  • 色:
    半透明

型番

007523950 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

007523950

115
0.12+0.04
4901755764109
26.000
856-2745

1パック

10個入り

265( 292円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・気泡緩衝材製の梱包用封筒です。 
・3層構造で内外とも平滑のため、中身を入れやすくラベル貼りなどにも適しています。
【用途】
・梱包用緩衝材。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緩衝材 エアバッグの型番007523950のページです。
型番007523950に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緩衝材 エアバッグ

緩衝材 エアバッグ

    クッション封筒(PEフィルム)

    クッション封筒(PEフィルム)

      クッション封筒(クラフト紙)

      クッション封筒(クラフト紙)

        ミナ ミナフォーム2mm、100mm幅150m巻

        ミナ ミナフォーム2mm、100mm幅150m巻

          エアーキャップ袋(50枚)

          エアーキャップ袋(50枚)

            シールドエアー ジフィーライト JL00

            シールドエアー ジフィーライト JL00

              シールドエアー 緩衝材エアバック バブルパック ♯BP-1050

              シールドエアー 緩衝材エアバック バブルパック ♯BP-1050

                ダイエットプチ d36・d37カットタイプ

                ダイエットプチ d36・d37カットタイプ

                  気泡緩衝材

                  気泡緩衝材

                    クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

                    クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

                      コーナーパッド

                      コーナーパッド

                        エアクッション ロール

                        エアクッション ロール

                          IRIS 伸縮ベッドガード BDG-8010 シルバー

                          IRIS 伸縮ベッドガード BDG-8010 シルバー

                            メーカー HEIKO トラスコ中山 トラスコ中山 酒井化学工業 エスコ シールドエアー シールドエアー 川上産業 アズワン シールドエアー 川上産業 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格 265円 825円 248円 1,537円 1,540円 8,703円 3,928円 3,901円 2,170円 5,294円 9,040円 753円 2,776円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   4日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   6日目  
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            構造 3層 - - - - - - - - - - - -
                            半透明 - - - - - - - - - - - -

                            緩衝材 エアバッグのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            梱包に
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/31
                            小さなものを発送する際にこちらを使用しております
                            梱包する際破れてしまうようなこともなくスムーズに使用することができサイズ合わせが楽です
                            以前は大きいものを切り出して包んでいましたが
                            こちらは手間いらず。サイズ展開がある点もうれしいポイントです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包材として
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/29
                            小さな機械部品を梱包するのに使っています。
                            袋状になっているので、袋に入れて丸めるだけの、手早い梱包ができて、便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品を単体で送付する際に
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/21
                            部品を単体で送付する際にこの商品を使用しています。サイズがちょうどよかったので選定しました。輸送中のトラブルなどもなく送付できているので、特に問題ありません。箱に梱包して送付する際にはミスミの梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束を使用しており、使い分けています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            007523951
                            007523952
                            007523953
                            007523954
                            007523955
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(mm) 長さ(m) JANコード 質量(g) トラスココード

                            363円

                            ( 399円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1520.214+0.035490175576411655.000856-2746

                            710円

                            ( 781円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            1800.225+0.035490175576412367.000856-2747

                            813円

                            ( 894円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            2060.262+0.035490175576413083.000856-2748

                            529円

                            ( 582円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            2300.317+0.0354901755764147113.000856-2749

                            1,099円

                            ( 1,209円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            2600.367+0.0344901755764154146.000856-2750

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました