(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャック付ポリ袋 ユニパックGPヨコ長

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GP-J-4-YOKONAGA
チャック付ポリ袋 ユニパックGPヨコ長【100個入り】 チャックツキポリブクロ ユニパックGPヨコチョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,517円
税込単価
1,669円

【特長】・手袋着用時でも利用可能なため、充填効率UPの期待が持てます。・袋巾が...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 袋の材質上、突起のある物を入れると破れる恐れがあります。
  • 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。
  • 電子レンジやオーブンでの使用出来ません。
  • 袋の材質上、突起のある物を入れると破れる恐れがあります。可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。電子レンジやオーブンでの使用出来ません。

型番

GP-J-4-YOKONAGA 解除

Loading...

 
カタログを表示

GP-J-4-YOKONAGA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-J-4-YOKONAGA

4909767172509
829-0166
870
340
240

1パック

100個入り

1,517( 1,669円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手袋着用時でも利用可能なため、充填効率UPの期待が持てます。
・袋巾が広く、底が浅いため使い勝手の良い商品です。
・開けやすく、閉めやすいユニバーサルデザインのチャックです。
【用途】
・書類や証明書・部品・雑貨等の保管、小分け。
・他、様々な用途に対応

(i)ご注意

  • 袋の材質上、突起のある物を入れると破れる恐れがあります。
  • 可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。
  • 電子レンジやオーブンでの使用出来ません。
  • 袋の材質上、突起のある物を入れると破れる恐れがあります。可燃物ですので火の傍に置かないで下さい。電子レンジやオーブンでの使用出来ません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャック付ポリ袋 ユニパックGPヨコ長の型番GP-J-4-YOKONAGAのページです。
型番GP-J-4-YOKONAGAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャック付ポリ袋 ユニパックGPヨコ長

チャック付ポリ袋 ユニパックGPヨコ長

    ユニパックカラー半透明 G-4 黄100枚入

    ユニパックカラー半透明 G-4 黄100枚入

      チャック付ポリ袋 ユニパック MARK

      チャック付ポリ袋 ユニパック MARK

        ポリブクロ

        ポリブクロ

          チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

          チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

            ミニグリップ ジョイグリップスペック JG

            ミニグリップ ジョイグリップスペック JG

              ユニパックカラー半透明 B-4 赤300枚入

              ユニパックカラー半透明 B-4 赤300枚入

                ユニパックカラー半透明 J-4 黄100枚入

                ユニパックカラー半透明 J-4 黄100枚入

                  メーカー セイニチ コクゴ セイニチ 積水テクノ成型 酒井化学工業 セイニチ コクゴ コクゴ
                  通常価格 420円 850円 273円 217円 1,368円 16,368円 1,050円 1,810円
                  通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   5日目   1日目   2日目~   7日目   7日目  
                  商品タイプ チャック付ポリ袋 - チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 - -
                  透明 - 透明 - - 透明 - -
                  材質1 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - ポリプロピレン(PP) - -
                  厚さ(mm) 0.04 - - - - - - -

                  チャック付ポリ袋 ユニパックGPヨコ長のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  GP-E-4-YOKONAGA
                  GP-F-4-YOKONAGA
                  GP-G-4-YOKONAGA
                  GP-H-4-YOKONAGA
                  GP-K-4-YOKONAGA
                  GP-L-4-YOKONAGA
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm)

                  443円

                  ( 487円 )

                  100個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  4909767172455829-0161200140100

                  628円

                  ( 691円 )

                  100個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  4909767172462829-0162265170120

                  799円

                  ( 879円 )

                  100個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  4909767172479829-0163360200140

                  986円

                  ( 1,085円 )

                  100個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  4909767172486829-0164485240170

                  2,065円

                  ( 2,272円 )

                  100個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  4909767172516829-01671170400280

                  2,858円

                  ( 3,144円 )

                  100個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  4909767172523829-01681630480340

                  ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました