(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不織布小判抜き手提げバッグ S/M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:THKB-S-BK
不織布小判抜き手提げバッグ S/M【10個入り】 チャックヅケポリブクロ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
799円
税込単価
879円

厚手で丈夫な不織布製の手提げ袋。【特長】・紙袋より湿気にも強く雨の日でも安心【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

THKB-S-BK 解除

Loading...

製品仕様

外観(THKB-M-BK)

外観(THKB-M-BK)(THKB-S-BK)

使用例

使用例 ※画像はネイビータイプ(THKB-M-NV)です。

外観(THKB-M-BG)

外観(THKB-M-BG)(THKB-S-BG)

使用例

使用例

品番縦×横
(mm)
質量
(g/袋)
THKB-M-BKブラック400×30019
THKB-M-NVネイビー400×30019
THKB-M-BGベージュ400×30019
THKB-S-BGベージュ200×18014
THKB-S-BKブラック200×18014
  • 材質:不織布
  • 製造国:中国
商品情報を表示

THKB-S-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体色
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THKB-S-BK

ブラック
-
4989999453607
856-1178
14
180
200

1パック

10個入り

799( 879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚手で丈夫な不織布製の手提げ袋。
【特長】
・紙袋より湿気にも強く雨の日でも安心
【用途】
・展示会や見学会などのカタログ入れに
・ノベルティ、サンプル品配布用に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

不織布小判抜き手提げバッグ S/Mの型番THKB-S-BKのページです。
型番THKB-S-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不織布小判抜き手提げバッグ S/M

不織布小判抜き手提げバッグ S/M

    TRUSCO 不織布巾着バック

    TRUSCO 不織布巾着バック

      クリスタルパック LL-1 ラブリー

      クリスタルパック LL-1 ラブリー

        チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

        チャック付ポリエチレン袋 ミナジップ

          ユーパック レジャーパック

          ユーパック レジャーパック

            超大型ポリ袋

            超大型ポリ袋

              チャック付手さげ袋 ユニハンディ(透明ポリ袋)

              チャック付手さげ袋 ユニハンディ(透明ポリ袋)

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 シモジマ 酒井化学工業 三友産業 三友産業 セイニチ
                通常価格 670円 1,920円 1,216円 1,368円 106円 1,614円 3,567円
                通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   1日目   2日目   3日目   1日目  
                商品タイプ バック類 バック類 - - - - -
                材質1 不織布 不織布 - - - - -

                不織布小判抜き手提げバッグ S/Mのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                作業後の着替え入れ
                評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                作業後の着替え入れに使用しています。
                荒っぽく使用しても丈夫なので使いやすいです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                THKB-M-BG
                THKB-M-BK
                THKB-M-NV
                THKB-S-BG
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                本体色 色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm)

                1,010円

                ( 1,111円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                イエローベージュ4989999453614856-117919300400

                847円

                ( 932円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                ブラック-4989999453638856-118119300400

                1,010円

                ( 1,111円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                ブルーネイビー4989999453621856-118019300400

                670円

                ( 737円 )

                10個入り

                1パック あり

                1日目

                イエローベージュ4989999453584856-117614180200

                ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました