(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用ポリ袋0.1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-0500
業務用ポリ袋0.1【2~5個入り】 チャックヅケポリブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,458円
税込単価
13,704円

【特長】・厚み0.1mmの厚手タイプです・中身がよく見える透明タイプです・非塩...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 色:
    透明
  • 厚み(mm):
    0.1
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

S-0500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
容量(L)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-0500

4989999499599
855-2601
2000
2500
500
4600
5枚
10

1パック

5個入り

12,458( 13,704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み0.1mmの厚手タイプです
・中身がよく見える透明タイプです
・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません
【用途】
・部品などの保管、管理
・製品のカバーなどに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用ポリ袋0.1の型番S-0500のページです。
型番S-0500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用ポリ袋0.1

業務用ポリ袋0.1

    業務用ポリ袋 厚み 0.15タイプ

    業務用ポリ袋 厚み 0.15タイプ

      ピュアパック T 14-20(B6用)

      ピュアパック T 14-20(B6用)

        ピュアパック T 13-18

        ピュアパック T 13-18

          ピュアパック T15.3-20.5(縦型DVD用)

          ピュアパック T15.3-20.5(縦型DVD用)

            ナイロンポリ K14-20

            ナイロンポリ K14-20

              ピュアパック S 9.5-13.5(写真L判用)

              ピュアパック S 9.5-13.5(写真L判用)

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                通常価格 3,687円 1,333円 362円 389円 469円 1,009円 181円
                通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 - - - - -
                透明 透明 - - - - -
                厚み(mm) 0.1 - - - - - -
                材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - -

                業務用ポリ袋0.1のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                S-0240
                S-0300
                S-0400
                S-0600
                S-0700
                S-0800
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?JANコード トラスココード 横(mm) 縦(mm) 容量(L) 質量(g) 内容量

                6,362円

                ( 6,998円 )

                5個入り

                1パック あり

                1日目

                104989999499568855-25981400180024023205枚

                7,214円

                ( 7,935円 )

                5個入り

                1パック あり

                1日目

                104989999499575855-25991500200030027605枚

                8,203円

                ( 9,023円 )

                5個入り

                1パック あり

                1日目

                104989999499582855-26001800230040038105枚

                8,443円

                ( 9,287円 )

                3個入り

                1パック あり

                4日目

                104989999499605855-26022000300060033103枚

                12,469円

                ( 13,716円 )

                3個入り

                1パック あり

                1日目

                104989999499612855-26032400300070039703枚

                8,811円

                ( 9,692円 )

                2個入り

                1パック あり

                1日目

                104989999499629855-26042500320080029402枚

                ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました