(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6739500-S5-8
OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm【50~100個入り】 チャックヅケポリブクロ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
178円
税込単価
196円

【特長】・ハイグレードな国産OPPフィルムを使用・静電気防止加工ですべりが良く...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ポリ袋
  • 材質1:
    OPP(二軸延伸ポリプロピレン)国産フィルム
  • 厚さ(mm):
    0.03
  • 色:
    透明

型番

6739500-S5-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

6739500-S5-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
縦(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6739500-S5-8

6739500-S5-8

4901755441864
856-2676
21.000
50
80
10

1パック

100個入り

178( 196円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイグレードな国産OPPフィルムを使用
・静電気防止加工ですべりが良く、作業性が抜群です
・袋の両側を熱圧着して製造する為、のりしろが発生しないので中身が綺麗に見えます
・輝きが違うので、中身に高級感を演出します
【用途】
・各サイズに合わせた包装・保護・保管・整理に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mmの型番6739500-S5-8のページです。
型番6739500-S5-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm

OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mm

    クリスタルパック S 5-8

    クリスタルパック S 5-8

      クリスタルパック S 6-10

      クリスタルパック S 6-10

        クリスタルパック S 7-10

        クリスタルパック S 7-10

          クリスタルパック S テレカ用クリア

          クリスタルパック S テレカ用クリア

            クリスタルパック S テレカ用

            クリスタルパック S テレカ用

              クリスタルパック S カード用クリア

              クリスタルパック S カード用クリア

                クリスタルパック S 13-18

                クリスタルパック S 13-18

                  クリスタルパック S 14-20

                  クリスタルパック S 14-20

                    クリスタルパック S 4-8

                    クリスタルパック S 4-8

                      クリスタルパック S 15-20

                      クリスタルパック S 15-20

                        クリスタルパック T 7-10

                        クリスタルパック T 7-10

                          透明ポリ #04 70L

                          透明ポリ #04 70L

                            メーカー HEIKO シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 178円 136円 178円 185円 472円 499円 486円 339円 409円 122円 428円 236円 499円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ 特殊ポリ袋 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 OPP(二軸延伸ポリプロピレン)国産フィルム - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.03 - - - - - - - - - - - -
                            透明 - - - - - - - - - - - -

                            OPP袋 クリスタルパックS テープなし 厚み0.03mmのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            ラッピングに
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                            オリジナル製品のラッピングに使用しました
                            サイズが他には取り扱いがなく大変助かりました
                            透明性が高く厚みもちょうどよいです
                            程よくパリッとしているのも気に入っています
                            まだ利用したいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            取説を入れる袋として
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/02
                            自社製品の梱包箱の中に入れる取説の袋として使用しました。A4サイズに丁度良く、価格も安くて良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 5.0満足度:5.02020/04/27
                            100均一には無いサイズがあってとても助かりました
                            テープなしを探していて見つかったのでよかった

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6734700-S15-30
                            6735000-S18-30
                            6735300-S20-30
                            6739900-S31-43.5
                            6740000-S16-22.5
                            6748100-S23-36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 縦(mm)

                            970円

                            ( 1,067円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104901755441178856-2694250.000150300

                            1,010円

                            ( 1,111円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104901755441208856-2697290.000180300

                            1,068円

                            ( 1,175円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104901755441239856-2699330.000200300

                            2,336円

                            ( 2,570円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            104901755424003856-2708740.000310435

                            756円

                            ( 832円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104901755424263856-2695200.000160225

                            1,398円

                            ( 1,538円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104901755445602856-2702450.000230360

                            OPP袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました