(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TDB-453830-U
段ボールケース ダンボールケース

段ボールケース TDB-453830-U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
485円
税込単価
534円

【特長】・環境に優しい素材を使用しています。・軽量ながら丈夫です。・内容物を衝...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ダンボール(K6)
  • 厚さ(mm):
    5

(i)ご注意

  • 段ボールはPP紐で結束しており、紐が干渉している部分には凹みがある場合がありますのでご了承願います。(1枚売りタイプは結束しておりません。)
  • 段ボールは20枚をPP紐で結束しており、紐が干渉している部分には凹みがある場合がありますのでご了承願います。

型番

TDB-453830-U 解除

Loading...

TDB-453830-U の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
宅配サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TDB-453830-U

48
700.0
380
450
300
120
4989999514537
859-6223

10個

485( 534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しい素材を使用しています。
・軽量ながら丈夫です。
・内容物を衝撃から保護します。
【用途】
・輸送梱包材に。各種保管用に。

(i)ご注意

  • 段ボールはPP紐で結束しており、紐が干渉している部分には凹みがある場合がありますのでご了承願います。(1枚売りタイプは結束しておりません。)
  • 段ボールは20枚をPP紐で結束しており、紐が干渉している部分には凹みがある場合がありますのでご了承願います。

TDB-453830-Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段ボールケースの型番TDB-453830-Uのページです。
型番TDB-453830-Uに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

段ボールケース

段ボールケース

    段ボールケース 1枚

    段ボールケース 1枚

      段ボールシート シートタイプ

      段ボールシート シートタイプ

        段ボールシート ロールタイプ

        段ボールシート ロールタイプ

          バネセキソー

          バネセキソー

            巻き桁

            巻き桁

              ダンボール

              ダンボール

                段ボールBOX DB

                段ボールBOX DB

                  段ボールケース [DBLBK-20P]

                  段ボールケース [DBLBK-20P]

                    段ボールBOX

                    段ボールBOX

                      セキソークッション

                      セキソークッション

                        段ボール

                        段ボール

                          ポスターダンボール(10枚)

                          ポスターダンボール(10枚)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ セキソー セキソー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ミスミ アイリスオーヤマ セキソー コーコス信岡 エスコ
                            通常価格 390円 530円 514円 1,663円 118円 277円 126円 264円 4,300円 166円 121円 220円 1,480円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質1 ダンボール(K6) ダンボール - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 5 5 - - - - - - - - - - -

                            段ボールケースのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            発送用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/06
                            20キロくらいまでなら問題なかった。
                            強化版、ダブルフルートなどバリエーションがほしい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TDB-383030-U
                            TDB-604045-U
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)間口 外形寸法(mm)高さ 宅配サイズ JANコード トラスココード

                            390円

                            ( 429円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            32500.03003803001004989999514520859-6222

                            657円

                            ( 723円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            1031100.04006004501604989999514544859-6224

                            ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました