(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリル紐

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AC-101
アクリル紐 アクリルヒモ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【特長】・手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。【用途】・布袋の口封...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

AC-101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
特長
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-101

5
10
-
4903599025088
367-4665
30.000
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
布袋などの口封じや、手芸など
1巻

10個

400( 440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
【用途】
・布袋の口封じや、手芸など。
【材質】
・アクリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリル紐の型番AC-101のページです。
型番AC-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリル紐

アクリル紐

    ユタカメイク ロープ クレモナロープ3ツ打 3mm×10m

    ユタカメイク ロープ クレモナロープ3ツ打 3mm×10m

      ロープ 綿ロープ3ツ打 3mm×10m

      ロープ 綿ロープ3ツ打 3mm×10m

        PPロープ φ5(線径5mm)

        PPロープ φ5(線径5mm)

          トラックロープ ポリプロピレン 両端リング加工

          トラックロープ ポリプロピレン 両端リング加工

            ロープシリーズ ナイロンロープ

            ロープシリーズ ナイロンロープ

              ロープシリーズ パイレンロープ

              ロープシリーズ パイレンロープ

                トラックロープ マニラ

                トラックロープ マニラ

                  たこ糸 カード巻

                  たこ糸 カード巻

                    ロープシリーズ PEロープ

                    ロープシリーズ PEロープ

                      トラックロープ ポリプロピレン(カッチ) 両端リング加工

                      トラックロープ ポリプロピレン(カッチ) 両端リング加工

                        ロープシリーズ 綿金剛打

                        ロープシリーズ 綿金剛打

                          ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

                          ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業 三友産業
                            通常価格 400円 351円 350円 25,821円 1,294円 320円 448円 2,013円 478円 241円 1,294円 339円 234円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   2日目   2日目~   2日目~   9日目   3日目~   3日目~   2日目~   3日目~   9日目  
                            材質 アクリル その他 - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) 綿 ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) 綿 その他

                            アクリル紐のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            取説をぶら下げる
                            評価 3.0満足度:3.02022/01/20
                            以前2mmの太さの物を購入させて頂きましたが、
                            今回おネジ物と思って注文したら太さが違い、
                            2mmは生産終了と知りました、2mmが欲しいです!!!

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            評価 3.0満足度:3.02021/07/31
                            強度がある紐を探していたのですが、結構伸びる感じで、違う用途に使用変更いたします

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AC-102
                            AC-104
                            AC-105
                            AC-107
                            AC-110
                            AC-111
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 特長 用途 内容量

                            400円

                            ( 440円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            510-4903599025095367-467330.000手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。布袋などの口封じや、手芸など1巻

                            440円

                            ( 484円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            510その他ピンク4903599025118794-364430.000---

                            400円

                            ( 440円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            510-4903599025125367-468130.000手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。布袋などの口封じや、手芸など1巻

                            400円

                            ( 440円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            510スカイブルー4903599025149367-469030.000手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。布袋などの口封じや、手芸など1巻

                            400円

                            ( 440円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            510その他ブラウン4903599025170794-366130.000---

                            400円

                            ( 440円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            510-4903599025187794-367930.000---

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました