(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

紙バンド箱入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PBP-4017
紙バンド箱入り カミバンドハコイリ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,360円 5,953円
税込単価
8,096円 6,548円

【特長】・クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。・従来の梱包...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    400
  • 標準幅(mm):
    15.5
  • 質量(g):
    4500.000
  • 材質1:

型番

PBP-4017 解除

Loading...

 
カタログを表示

PBP-4017 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBP-4017

クラフト
4903599065534
829-1191

4個

7,360円

5,953

( 6,548円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラフト製の平バンドです。カラーも豊富で手芸に人気です。
・従来の梱包用にも使用できます。
【用途】
・荷物の結束や、手芸でバックやカゴの製作に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙バンド箱入りの型番PBP-4017のページです。
型番PBP-4017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙バンド箱入り

紙バンド箱入り

    梱包用品 紙バンド 幅:14.5/15.5mm

    梱包用品 紙バンド 幅:14.5/15.5mm

      ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m ホワイト

      ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m ホワイト

        梱包用品 紙バンド

        梱包用品 紙バンド

          ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフト

          ユタカ 梱包用品 紙バンド 約15.5mm×約1m クラフト

            タフロープ レコード巻き

            タフロープ レコード巻き

              PSロープ(農業・園芸用)

              PSロープ(農業・園芸用)

                紙バンド 10mタイプ

                紙バンド 10mタイプ

                  PEカラー平テープ 6色

                  PEカラー平テープ 6色

                    PPロープ カラー

                    PPロープ カラー

                      江戸打ち紐(カットタイプ)

                      江戸打ち紐(カットタイプ)

                        トラックロープ

                        トラックロープ

                          紙バンド 30mタイプ

                          紙バンド 30mタイプ

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 積水化学工業 ユタカメイク 宮島化学工業 トラスコ中山 三友産業 ユタカメイク 三友産業 宮島化学工業
                            通常価格 7,360円 27円 23円 839円 40円 439円 583円 417円 634円 704円 284円 1,093円 1,308円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目~   3日目~   1日目~   9日目   3日目~  
                            長さ(m) 400 - - - - 500 - 10 500 100 3 - 30
                            標準幅(mm) 15.5 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 4500.000 - - - - - - - - - 15.000 - -
                            材質1 - - - - - - - - - レーヨン - -

                            紙バンド箱入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PBP-4001
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            7,360円

                            ( 8,096円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4903599065527829-1190

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました