(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,123円
税込単価
12,235円

【特長】・強度のあるナイロン素材を使用しています。【用途】・さまざまなストラッ...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    300
  • 色:
  • JANコード:
    4903599065541
  • トラスココード:
    855-6072
  • 標準幅(mm):
    0.8
  • 質量(g):
    164.000
  • 材質1:
    ナイロン

型番

PAST-83 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAST-83

1個

11,123( 12,235円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度のあるナイロン素材を使用しています。
【用途】
・さまざまなストラップ紐として。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300mの型番PAST-83のページです。
型番PAST-83に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m

ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m

    マイカロン

    マイカロン

      荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

      荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

        PPロープ 幅5mmX長さ300m 黄黒

        PPロープ 幅5mmX長さ300m 黄黒

          ユタカメイク ロープ ジュート麻 24番 4本撚 15m

          ユタカメイク ロープ ジュート麻 24番 4本撚 15m

            ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

            ロープシリーズ ポリエステル混撚ロープ

              結束タイ タイエースボビン巻

              結束タイ タイエースボビン巻

                荷造り紐 ジュート麻

                荷造り紐 ジュート麻

                  PSロープ(ODグリーン)

                  PSロープ(ODグリーン)

                    PPよりひも 1.5mm×200m

                    PPよりひも 1.5mm×200m

                      ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                      ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                        PPテープ玉

                        PPテープ玉

                          ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト

                          ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト

                            メーカー ユタカメイク 石本マオラン ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 11,123円 951円 261円 1,135円 228円 234円 164円 439円 1,294円 417円 722円 520円 430円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   5日目   9日目   5日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目   2日目~   1日目  
                            長さ(m) 300 - - - 15 10 - - - 200 100 200 80
                            - その他 その他 - - その他 その他 -
                            JANコード 4903599065541 - - - 4903599020083 - - - - 4903599180886 4903599023053 - 4903599059861
                            トラスココード 855-6072 - - - 112-9198 - - - - 794-6449 828-0808 - 780-5420
                            標準幅(mm) 0.8 - - - - - - - - 1.5 3 50 3

                            ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました