(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
780円
税込単価
858円

【特長】・柿を吊るす際に、Tの字になった茎が引っ掛けやすいように、2本撚りで溶...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    100
  • 色:
  • JANコード:
    4903599180848
  • トラスココード:
    828-0815
  • 標準幅(mm):
    5
  • 質量(g):
    500.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

M-198 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

長さ(m)100
JANコード4903599180848トラスココード828-0815
標準幅(mm)5質量(g)500.000
材質1ポリプロピレン(PP) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-198

4個

780( 858円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柿を吊るす際に、Tの字になった茎が引っ掛けやすいように、2本撚りで溶着をせずに仕上げています。
【用途】
・干し柿用。
・一般結束。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)の型番M-198のページです。
型番M-198に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)

    PSロープ 長さ 80m・200m・300m

    PSロープ 長さ 80m・200m・300m

      PP融着ロープ(ツカサロープ)

      PP融着ロープ(ツカサロープ)

        ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

        ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

          ヘイコー PPロープ S

          ヘイコー PPロープ S

            マイカロープミニ

            マイカロープミニ

              PSロープ(ODグリーン)

              PSロープ(ODグリーン)

                PSロープ(農業・園芸用)

                PSロープ(農業・園芸用)

                  NEOエコロープ

                  NEOエコロープ

                    PP周面融着縄(コード)

                    PP周面融着縄(コード)

                      PSロープ(大巻)

                      PSロープ(大巻)

                        ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

                        ユタカメイク 荷造り紐 紙ヒモ

                          ひもマイカロンミニ

                          ひもマイカロンミニ

                            メーカー ユタカメイク トラスコ中山 司化成工業 ユタカメイク シモジマ 石本マオラン ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 司化成工業 ユタカメイク ユタカメイク 石本マオラン
                            通常価格 780円 351円 1,200円 722円 640円 374円 1,294円 583円 552円 1,393円 1,630円 627円 736円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目  
                            長さ(m) 100 - - 100 - - - - 80 - - - 300
                            - その他 - -
                            JANコード 4903599180848 - - 4903599023053 - - - - 4903599180497 - - - -
                            トラスココード 828-0815 - - 828-0808 - - - - 342-0922 - - - -
                            標準幅(mm) 5 - - 3 - - - - - - - - -

                            ユタカメイク PP柿縄 約5mmx100m(2本撚り・溶着無)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト