(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

輪ゴム 箱入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TTB-1205
輪ゴム 箱入り【50~500個入り】 ワゴム ハコイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
162円
税込単価
178円

【特長】・伸びがよく扱い易いです・箱入りで取り出し収納が容易です【用途】・小物...

詳細情報を確認する

  • 色:
    アメ色
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 切幅(mm):
    1
  • 包装形態:
    箱入り

型番

TTB-1205 解除

Loading...

 
カタログを表示

TTB-1205 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
番手
折径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTB-1205

12
40
4903599044614
835-4738
61.000

1パック

50個入り

162( 178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸びがよく扱い易いです
・箱入りで取り出し収納が容易です
【用途】
・小物の束ね、結束に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

輪ゴム 箱入りの型番TTB-1205のページです。
型番TTB-1205に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

輪ゴム 箱入り

輪ゴム 箱入り

    ゴムバンド エンドレスゴムバンド

    ゴムバンド エンドレスゴムバンド

      スリーバンド 100G箱入

      スリーバンド 100G箱入

        ゴムバンド エンドレスゴムバンド

        ゴムバンド エンドレスゴムバンド

          ホロ用ゴムバンド 両端フック付

          ホロ用ゴムバンド 両端フック付

            ゴムロープ

            ゴムロープ

              ゴムロープC

              ゴムロープC

                ゴムロープA

                ゴムロープA

                  ホロ用ゴムバンド HR-94/-97

                  ホロ用ゴムバンド HR-94/-97

                    ゴムバンド(再生タイヤチューブ)

                    ゴムバンド(再生タイヤチューブ)

                      ゴムロープ(バックル付タイプ)

                      ゴムロープ(バックル付タイプ)

                        ゴムバンド 多目的用途

                        ゴムバンド 多目的用途

                          ゴムロープ(カットタイプ)

                          ゴムロープ(カットタイプ)

                            メーカー ユタカメイク 三友産業 オカモト 三友産業 三友産業 ユタカメイク 三友産業 三友産業 三友産業 ユタカメイク トラスコ中山 三友産業 ユタカメイク
                            通常価格 162円 1,071円 194円 1,261円 1,152円 591円 360円 661円 368円 1,308円 2,579円 955円 1,086円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   9日目   9日目   2日目   2日目   2日目~   9日目   3日目   1日目~   1日目   9日目   1日目~  
                            アメ色 - アメ色 - - - - - - - -
                            材質1 天然ゴム - - - - 再生タイヤチューブ - - - 再生タイヤチューブ - - 中芯:合成ゴム
                            切幅(mm) 1 - - - - - - - - - - - -
                            包装形態 箱入り - - - - - - - - - - - 袋入り

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TTB-1210
                            TTB-1225
                            TTB-1250
                            TTB-1405
                            TTB-1410
                            TTB-1425
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            番手 折径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            189円

                            ( 208円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            12404903599044652835-4739121.000

                            555円

                            ( 611円 )

                            250個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            12404903599044690835-4740281.000

                            950円

                            ( 1,045円 )

                            500個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            12404903599044737835-4741547.000

                            162円

                            ( 178円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            14504903599044621835-474261.000

                            189円

                            ( 208円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            14504903599044669835-4743121.000

                            555円

                            ( 611円 )

                            250個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            14504903599044706835-4744281.000

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました