(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面保護テープ(ブルー/クリア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSP-52B
表面保護テープ(ブルー/クリア) ホシュウ ホショオクテープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,557円
税込単価
3,913円

【特長】・特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません・接着力が安...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 長期間の貼付放置や屋外でのご使用は被着体汚染や糊残りの原因になりますので避けてください。特にフッ素加工板や塩ビ板など、一部の樹脂素材へのご使用は糊残りが発生しやすいのでご注意ください。事前に実条件にて貼付・剥離テストをおこない、十分にご検討の上、使用願います。

型番

TSP-52B 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSP-52B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
JANコード
色詳細
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSP-52B

200
ブルー・ライトブルー
4989999436655
ブルー
855-5609
10

4個

3,557( 3,913円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません
・接着力が安定しており、加工性に優れています
・はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています
・弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です
【用途】
・ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 長期間の貼付放置や屋外でのご使用は被着体汚染や糊残りの原因になりますので避けてください。特にフッ素加工板や塩ビ板など、一部の樹脂素材へのご使用は糊残りが発生しやすいのでご注意ください。事前に実条件にて貼付・剥離テストをおこない、十分にご検討の上、使用願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面保護テープ(ブルー/クリア)の型番TSP-52Bのページです。
型番TSP-52Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面保護テープ(ブルー/クリア)

表面保護テープ(ブルー/クリア)

    クイックテープ

    クイックテープ

      表面保護フィルム T5010A

      表面保護フィルム T5010A

        表面保護フィルム T500

        表面保護フィルム T500

          50mmx30m 耐熱テープ

          50mmx30m 耐熱テープ

            台風防災用クロステープ S10-CL

            台風防災用クロステープ S10-CL

              48mmx20m気化性防錆テープ

              48mmx20m気化性防錆テープ

                通気性粘着テープ

                通気性粘着テープ

                  3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

                  3M 仮固定用テープ 8898 48mmx55M 8898 48X55

                    自己融着テープ No.11 J2540

                    自己融着テープ No.11 J2540

                      50mmx10m ブルーシート補修テープ

                      50mmx10m ブルーシート補修テープ

                        シリカクロス(綾織り) ロールタイプ

                        シリカクロス(綾織り) ロールタイプ

                          バルキーガラスクロス (かさ高加工タイプ・平織り)

                          バルキーガラスクロス (かさ高加工タイプ・平織り)

                            メーカー トラスコ中山 アズワン 三井化学東セロ 三井化学東セロ エスコ ダイヤテックス エスコ トラスコ中山 スリーエムジャパン nitoms エスコ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,131円 10,662円 2,122円 2,122円 23,890円 478円 5,815円 2,172円 1,967円 2,328円 1,040円 63,573円 49,991円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            厚み(μm) 55 - 60 60 - - - - - - - - -
                            長さ(m) 100 - 100 100 - - - - - - - - -
                            基材 ポリエチレン系 - ポリエチレン系 ポリエチレン系 - - - - - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 - - - - - - - - -
                            粘着力 0.65N/10mm - - - - - - - - - - - -

                            表面保護テープ(ブルー/クリア)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            電子機器の液晶表示部の保護
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/15
                            簡潔に書きますと、

                            ・柔らかいのでフィットしやすく貼りやすい
                            ・自然剥がれは無さそうだが、少しでも衣服などで擦れると端のほうから簡単に剥がれ始めるほどの低粘着性
                            ・薄いのでクッション性のある保護は期待できない

                            擦れが生じるような場所で使う場合はコンスタントに貼り替えながら使おうと思ってます。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            出荷時の製品の保護に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/26
                            当社製品の出荷時の表面の保護に、この表面保護テープを使用しています。初めて使いましたが、快適に使用でき、大変満足しています。製品納品後の表面保護テープのはがした後も、ノリ残りなどなくて使い勝手が良く、顧客からの苦情もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄扉、壁の汚れ防止に使用
                            評価 3.0満足度:3.02021/07/06
                            鉄扉、壁の汚れ防止に使用した。汚れた手で扉や壁を触るとなかなか取れにくい汚れとなることがあるので、あらかじめ汚れの付きやすい箇所に保護テープを貼って置き、汚れたら随時貼りなおす予定であったが、鉄扉は気泡が入りやすく、壁には接着性が弱かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 基材と粘着剤それぞれの厚みを教えてください。
                            A
                            保証値ではなく、あくまでも目安となりますが次のようになります。基材:0.05mm、粘着剤:0.005mm

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSP-51B
                            TSP-51N
                            TSP-52N
                            TSP-53B
                            TSP-53N
                            TSP-55B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?
                            (mm)
                            JANコード 色詳細 トラスココード

                            2,108円

                            ( 2,319円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10100ブルー・ライトブルー4989999436648ブルー855-5608

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10100クリア4989999436693クリア855-5613

                            4,191円

                            ( 4,610円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10200クリア4989999436709クリア855-5614

                            6,173円

                            ( 6,790円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            10300ブルー・ライトブルー4989999436662ブルー855-5610

                            5,884円

                            ( 6,472円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            10300クリア4989999436716クリア855-5615

                            7,728円

                            ( 8,501円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            10500ブルー・ライトブルー4989999436679ブルー855-5611

                            表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました