(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,258円
税込単価
3,584円

【特長】・鉛フリータイプです。・肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ長さ(m):
    3
  • テープ厚(mm):
    1.65
  • 絶縁性:
    あり
  • 色:
    ブラック
  • 基材:
    EPDM
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4519001651020
  • トラスココード:
    835-7751
  • 質量(g):
    200.000
  • 粘着力:
    26N/10mm
  • 引張強度:
    17N/10mm
  • 絶縁破壊電圧:
    20kV/mm
  • 最高使用温度(℃):
    90
  • 商品タイプ:
    ラバーマスチックテープ

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

2228-25 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2228-25

10

4個

3,258( 3,584円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリータイプです。
・肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。
【用途】
・ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール。
・パイプ、フランジ部分の防食およびシール。
【商品仕様】
・色:黒
・幅(mm):25
・長さ(m):3
・厚さ(mm):1.65
・粘着力:26N/10mm
・引張強度:17N/10mm
・連続使用温度:90℃
・電気絶縁破壊強度:20kV/mm
・伸び:1000%
・切断にはカッターが必要
・JANコード:4519001651020
・トラスココード:835-7751
・質量:200g
【材質/仕上】
・基材:エチレンプロピレンゴム
・粘着剤:ゴム系

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

2228-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3mの型番2228-25のページです。
型番2228-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

    25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

    25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

      50mmx30m 耐熱テープ

      50mmx30m 耐熱テープ

        シリコン系自己融着テープ No.66

        シリコン系自己融着テープ No.66

          3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

          3M ダクトテープ 3939 銀色 48mm幅x54.8M 3939 48X54

            3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

            3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

              ダクトテープ

              ダクトテープ

                アサヒペン アルミテープEX

                アサヒペン アルミテープEX

                  ダクトクロス 手切れ・強粘着

                  ダクトクロス 手切れ・強粘着

                    ペトロラタム系防食テープ

                    ペトロラタム系防食テープ

                      38mmx10m 目張りテープ

                      38mmx10m 目張りテープ

                        75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

                        75mmx0.9m シート補修テープ(黒)

                          農業用PO補修用テープ ハウス救急番

                          農業用PO補修用テープ ハウス救急番

                            メーカー スリーエムジャパン エスコ エスコ 日東電工 スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ アサヒペン 光洋化学 エスコ エスコ エスコ オカモト
                            通常価格 3,258円 2,260円 23,890円 2,803円 1,592円 4,988円 1,638円 415円 659円 1,990円 345円 640円 953円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            テープ幅(mm) 25 25 - 13 - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 3 3 - 15 - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 1.65 0.5 - 0.5 - - - - - - - - -
                            絶縁性 あり あり - - - - - - - - - - -
                            ブラック ブラック - 赤褐色 - - - - - - - - -

                            3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました