(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東エルマテ アクリル気密防水テープ(両面) 50mmX20m ブラック

日東エルマテ アクリル気密防水テープ(両面) 50mmX20m ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
716円
税込単価
788円

【特長】・ポリエステル製の糸を用いた基材を使用している為、温度耐性に優れており...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW-50

10個

716( 788円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル製の糸を用いた基材を使用している為、温度耐性に優れており、被着体の変形に対してより良く追従するテープです。
・手切れ性が良好です。
【用途】
・透湿シート、断熱材のジョイントに。
・胴差部、サッシまわりの防水、気密に。

BW-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日東エルマテ アクリル気密防水テープ(両面) 50mmX20m ブラックの型番BW-50のページです。
型番BW-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東エルマテ アクリル気密防水テープ(両面) 50mmX20m ブラック

日東エルマテ アクリル気密防水テープ(両面) 50mmX20m ブラック

    アクリル気密防水テープ(片面)

    アクリル気密防水テープ(片面)

      パイオラン 気密防水用テープ

      パイオラン 気密防水用テープ

        アクリル気密防水両面テープ AW-02

        アクリル気密防水両面テープ AW-02

          防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

          防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

            軽量制振材 レジェクトレックス D-300K

            軽量制振材 レジェクトレックス D-300K

              防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020

              防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020

                No.5938 スーパーブチルテープ(両面)

                No.5938 スーパーブチルテープ(両面)

                  気密用テープ KM-20-CL

                  気密用テープ KM-20-CL

                    3M スマートシールテープ

                    3M スマートシールテープ

                      全天テープ No.6931 防水・気密テープ

                      全天テープ No.6931 防水・気密テープ

                        アクリル気密防水テープ AS-02

                        アクリル気密防水テープ AS-02

                          TRUSCO 軽量制振粘着シート 240X480mm 厚み1.5mm

                          TRUSCO 軽量制振粘着シート 240X480mm 厚み1.5mm

                            メーカー 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル ダイヤテックス オカモト 共同技研化学 日東電工 共同技研化学 マクセルスリオンテック ダイヤテックス スリーエムジャパン 日東電工 オカモト トラスコ中山
                            通常価格 716円 668円 894円 860円 1,101円 1,911円 902円 713円 31,337円 7,826円 1,298円 679円 1,209円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            基材 ポリエチレンクロス ポリエチレンクロス ポリエチレンクロス ポリエチレン系 ポリエチレンクロス - ポリエチレンクロス ポリエチレン系 - - ポリエチレンクロス - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系
                            JANコード 4953871104567 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 829-0889 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 340.000 200.000 - - - - - - - - - - -

                            日東エルマテ アクリル気密防水テープ(両面) 50mmX20m ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました