(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリル気密防水テープ(片面)

アクリル気密防水テープ(片面)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
668円
税込価格
735円

【特長】・ポリエステル製の糸を用いた基材を使用している為、温度耐性に優れており...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.18
  • 基材:
    ポリエチレンクロス
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンクロス
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • タイプ:
    片面

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4953871104550
829-0888
-

10個

668( 735円 )

1日目

クリア
4953871169542
122-7807
ナチュラル(透明)

10個

668( 735円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステル製の糸を用いた基材を使用している為、温度耐性に優れており、被着体の変形に対してより良く追従するテープです
・手切れ性が良好です
【用途】
・透湿シート、断熱材のジョイントに
・胴差部、サッシまわりの防水、気密に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリル気密防水テープ(片面)

アクリル気密防水テープ(片面)

    日東エルマテ アクリル気密防水テープ(両面) 50mmX20m ブラック

    日東エルマテ アクリル気密防水テープ(両面) 50mmX20m ブラック

      アクリル気密防水両面テープ AW-02

      アクリル気密防水両面テープ AW-02

        アクリル気密防水テープ AS-02

        アクリル気密防水テープ AS-02

          防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

          防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

            スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

            スリオン アクリル気密片面テ-プ50mm 白

              防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020

              防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020

                全天テープ No.6931 防水・気密テープ

                全天テープ No.6931 防水・気密テープ

                  パイオラン 気密防水用テープ

                  パイオラン 気密防水用テープ

                    20m 防水気密テープ(片面)

                    20m 防水気密テープ(片面)

                      50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム),のり面:片面

                      50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム),のり面:片面

                        気密・防水用アクリル両面テープ No.710

                        気密・防水用アクリル両面テープ No.710

                          スリオン スーパーブチルテープ片面 黒

                          スリオン スーパーブチルテープ片面 黒

                            メーカー 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル オカモト オカモト 共同技研化学 マクセルスリオンテック 共同技研化学 日東電工 ダイヤテックス エスコ エスコ 寺岡製作所 マクセルスリオンテック
                            通常価格 668円 716円 860円 679円 1,101円 660円 902円 1,298円 894円 790円 1,750円 14,062円 860円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   2日目  
                            テープ幅(mm) 50 - - - 50 50 50 - 50 - 50 50 50
                            テープ長さ(m) 20 - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
                            テープ厚(mm) 0.18 - 0.195 0.16 0.2 0.17 0.31 0.4 0.22 0.18 0.38 0.22 0.35
                            基材 ポリエチレンクロス ポリエチレンクロス ポリエチレン系 - ポリエチレンクロス - ポリエチレンクロス ポリエチレンクロス ポリエチレンクロス ポリエチレン系 - ポリエチレンクロス ポリエチレンクロス
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系

                            アクリル気密防水テープ(片面)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました