(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気密防水テープ No.747WT

気密防水テープ No.747WT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
825円 ~ 1,239円
税込価格
908円 ~ 1,363円

【特長】・手切れ性に優れているため作業性が抜群です。・特殊アクリルのりを使用し...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
テープカット条件
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4901860196109
835-7378
360.000
手で切断可能

4個

825( 908円 )

1日目

75
4901860196116
835-7379
540.000
-

5個

1,239( 1,363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手切れ性に優れているため作業性が抜群です。
・特殊アクリルのりを使用し冬場も張り付けやすく手を汚しません。
・粘着力、密着安定性、耐久性などの性能について、NYG(日本窯業外装材協会)の推奨認定を受けています。
・気密防水テープNo.740の両面タイプです。
【用途】
・住宅開口部の防水用途に。
・断熱材パネルの継ぎ目固定用。
【材質】
・基材:PET
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気密防水テープ No.747WT

気密防水テープ No.747WT

    ボンド建築用防水テープ(両面タイプ)

    ボンド建築用防水テープ(両面タイプ)

      気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7

      気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7

        強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

        強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13

          気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

          気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

            強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

            強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14

              気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8

              気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8

                ふすま戸あたりテープ

                ふすま戸あたりテープ

                  気密防水テープ No.740

                  気密防水テープ No.740

                    強力結露吸水テープ 広幅

                    強力結露吸水テープ 広幅

                      住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                      住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                        強力防水用両面テープ(白) KZ-11

                        強力防水用両面テープ(白) KZ-11

                          スリオン 片面スーパーブチルテープ

                          スリオン 片面スーパーブチルテープ

                            メーカー 積水化学工業 コニシ nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms 積水化学工業 nitoms nitoms nitoms マクセルスリオンテック
                            通常価格 825円 1,800円 1,140円 540円 917円 488円 1,167円 423円 563円 733円 864円 1,277円 914円
                            通常出荷日 1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目  
                            テープ長さ(m) 20 20 20 5 10 5 20 2 20 2 - 10 20
                            テープ厚(mm) 0.215 0.5 0.18 0.5 0.3 0.5 0.23 4 0.16 4.5 - 1 0.5
                            ブラック ブラック ブラック ホワイト ブラック ブラック ブラック - - - ブラック ホワイト ブラック / ホワイト
                            基材 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレンクロス - - - ポリエチレンクロス - ポリエチレン系 - EPDM - -
                            粘着剤 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 - ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系

                            気密防水テープ No.747WTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました