(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイオラン 気密防水用テープ

パイオラン 気密防水用テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
894円
税込価格
983円

【特長】・ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。・アクリ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • テープ厚(mm):
    0.22
  • 基材:
    ポリエチレンクロス
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 質量(g):
    350.000
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンクロス
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 人体には直接貼らないでください。
  • 絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4967529513359
836-4014
10

5個

894( 983円 )

4日目

ホワイト
4967529513458
836-4015
10

5個

894( 983円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
・アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。
【用途】
・断熱材のジョイントに。
・枠周りの防水用に。

(i)ご注意

  • 人体には直接貼らないでください。
  • 絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイオラン 気密防水用テープ

パイオラン 気密防水用テープ

    防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

    防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

      日東エルマテ アクリル気密防水テープ(両面) 50mmX20m ブラック

      日東エルマテ アクリル気密防水テープ(両面) 50mmX20m ブラック

        防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020

        防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020

          スーパーブチルテープ(片面) No.4420

          スーパーブチルテープ(片面) No.4420

            防水ブチル両面テープ BW02

            防水ブチル両面テープ BW02

              アクリル気密防水テープ AS-02

              アクリル気密防水テープ AS-02

                全天テープ No.6931 防水・気密テープ

                全天テープ No.6931 防水・気密テープ

                  アクリル気密防水両面テープ AW-02

                  アクリル気密防水両面テープ AW-02

                    No.5938 スーパーブチルテープ(両面)

                    No.5938 スーパーブチルテープ(両面)

                      アクリル気密防水テープ(片面)

                      アクリル気密防水テープ(片面)

                        3M スマートシールテープ

                        3M スマートシールテープ

                          気密用テープ KM-20-CL

                          気密用テープ KM-20-CL

                            メーカー ダイヤテックス 共同技研化学 日東エルマテリアル 共同技研化学 マクセルスリオンテック オカモト オカモト 日東電工 オカモト マクセルスリオンテック 日東エルマテリアル スリーエムジャパン ダイヤテックス
                            通常価格 894円 1,101円 716円 902円 1,204円 773円 679円 1,298円 860円 713円 668円 7,826円 31,337円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                            テープ幅(mm) 50 50 - 50 - - - - - - 50 50 75
                            テープ長さ(m) 20 20 - 20 20 20 20 20 20 20 20 12 50
                            テープ厚(mm) 0.22 0.2 - 0.31 0.75 0.4 0.16 0.4 0.195 0.5 0.18 0.8 -
                            基材 ポリエチレンクロス ポリエチレンクロス ポリエチレンクロス ポリエチレンクロス - ポリエチレン系 - ポリエチレンクロス ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレンクロス - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 -

                            パイオラン 気密防水用テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました