(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TWST-20500
TRUSCO 気密防水パッキンシート シートタイプ キミツボウスイテープ

TRUSCO 気密防水パッキンシート シートタイプ TWST-20500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,684円 6,191円
税込単価
8,452円 6,810円

【特長】・耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シー...

詳細情報を確認する

型番

TWST-20500 解除

Loading...

TWST-20500 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWST-20500

20
4989999494952
836-8052
1360.000
10

4個

7,684円

6,191

( 6,810円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
【用途】
・防水・気密・防音・断熱に。

TWST-20500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 気密防水パッキンシート シートタイプの型番TWST-20500のページです。
型番TWST-20500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 気密防水パッキンシート シートタイプ

TRUSCO 気密防水パッキンシート シートタイプ

    TRUSCO 気密防水パッキンテープ

    TRUSCO 気密防水パッキンテープ

      スリオン スーパーブチルテープ(白色)

      スリオン スーパーブチルテープ(白色)

        20m 防水気密テープ(片面)

        20m 防水気密テープ(片面)

          気密防水テープ No.747WT

          気密防水テープ No.747WT

            強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

            強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

              スリオン 片面スーパーブチルテープ

              スリオン 片面スーパーブチルテープ

                TRUSCO EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)

                TRUSCO EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)

                  エースクロス031アルミ気密防水テープ

                  エースクロス031アルミ気密防水テープ

                    No.152A 気密・防水用ブチル片面テープ

                    No.152A 気密・防水用ブチル片面テープ

                      オカモト 防水アルミブチルテープ BM01

                      オカモト 防水アルミブチルテープ BM01

                        タフロングEPDMテープ

                        タフロングEPDMテープ

                          片面防水気密テープ S4011

                          片面防水気密テープ S4011

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 マクセルスリオンテック エスコ 積水化学工業 nitoms マクセルスリオンテック トラスコ中山 光洋化学 寺岡製作所 オカモト トラスコ中山 古藤工業
                            通常価格 3,293円 195円 2,118円 790円 825円 677円 914円 2,400円 860円 24,326円 915円 3,429円 738円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   10日目   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 500 - 50 - - - - - 50 50 50 - -
                            テープ長さ(m) 1 2 15 20 20 10 20 3.5 20 20 20 10 20
                            ブラック ブラック ホワイト - ブラック ブラック ブラック / ホワイト ブラック - - - ブラック ホワイト
                            基材 EPDM EPDM ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 ポリエチレン系 - EPDM ポリエチレンクロス - - EPDM -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系

                            TRUSCO 気密防水パッキンシート シートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TWST-10500
                            TWST-15500
                            TWST-5500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ厚
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            4,486円

                            ( 4,935円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10104989999494938836-8050680.000

                            6,355円

                            ( 6,991円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10154989999494945836-80511020.000

                            3,293円

                            ( 3,622円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1054989999494921836-8049340

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました