(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日本緑十字 蛍光ラインテープ

日本緑十字 蛍光ラインテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,055円
税込価格
8,861円

【特長】・色鮮やかな蛍光色のラインテープです。・設置が容易なはく離紙付です。【...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 基材:
    ポリ塩化ビニル系
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 材質1:
    基材:軟質塩化ビニール
  • タイプ(屋内/屋外):
    屋内
  • テープカット条件:
    カッター必要
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 基材詳細:
    基材:軟質塩化ビニール
  • 質量(g):
    233.000

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
4932134024668
824-8209
蛍光緑

1個

8,055( 8,861円 )

1日目

イエロー
4932134024682
824-8210
蛍光黄

1個

8,055( 8,861円 )

1日目

レッド
4932134024675
824-8211
蛍光赤

1個

8,055( 8,861円 )

1日目

オレンジ
4932134024699
824-8212
蛍光オレンジ

1個

8,055( 8,861円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色鮮やかな蛍光色のラインテープです。
・設置が容易なはく離紙付です。
【用途】
・屋内用。
・室内床の区域表示、案内路表示、危険表示に。
【材質】
・基材:軟質塩化ビニール
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日本緑十字 蛍光ラインテープ

日本緑十字 蛍光ラインテープ

    標示テープ

    標示テープ

      高輝度蓄光反射テープ

      高輝度蓄光反射テープ

        反射トラテープ

        反射トラテープ

          高輝度蓄光シートテープ,1枚のシートにテープが15枚付

          高輝度蓄光シートテープ,1枚のシートにテープが15枚付

            再帰反射テープ RF-30シリーズ

            再帰反射テープ RF-30シリーズ

              反射カラーテープ

              反射カラーテープ

                蛍光反射テープ 黄/黒

                蛍光反射テープ 黄/黒

                  高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010

                  高輝度蓄光テープ(矢印付) FLAY-2510・FLAY-5010

                    メーカー 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ダイヤテックス nitoms ユニット 日本緑十字社
                    通常価格 8,055円 966円 8,086円 2,860円 3,191円 2,500円 2,184円 5,200円 21,350円
                    通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    テープ幅(mm) 50 - - - - - - - -
                    テープ長さ(m) 10 - - - - - - - -
                    テープ厚(mm) 0.2 - - - - - - - -
                    基材 ポリ塩化ビニル系 - - - - - - - -
                    粘着剤 アクリル系 - - - - - - - -

                    日本緑十字 蛍光ラインテープのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました