(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LK-75R
蛍光テープ ニットウエルマテ ケイコウテープ 75MMX5M レッド

蛍光テープ LK-75R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,888円
税込単価
3,177円

【特長】・太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます【用途】・工場、倉庫などあ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    0.17

Loading...

LK-75R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LK-75R

75
レッド
4953871168736
829-0921

4個

2,888( 3,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光や照明により蛍光を発し鮮明に見えます
【用途】
・工場、倉庫などあらゆる標示に
・さまざまな危険標示
・衝突防止標示に
・各種施設の段差標示
・通路標示
・誘導標示に
【商品仕様】
・引張強度:30N/10mm
・粘着力:12N/10mm
・切断にはカッターが必要
【材質/仕上】
・基材:塩化ビニール
・粘着剤:アクリル系

Loading...

LK-75Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光テープの型番LK-75Rのページです。
型番LK-75Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光テープ

蛍光テープ

    オーバーコートテープ 10M

    オーバーコートテープ 10M

      トラスコ中山 蛍光ラインテープ

      トラスコ中山 蛍光ラインテープ

        反射性ラインテープ

        反射性ラインテープ

          メーカー 日東エルマテリアル 日東エルマテリアル トラスコ中山 日本緑十字社
          通常価格 2,221円 1,589円 2,463円 2,692円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~  
          テープ長さ(m) 5 10 10 5
          テープ厚(mm) 0.17 0.1 0.16 1.5

          この商品のバリエーション

          型番
          LK-150GN
          LK-150LY
          LK-150OR
          LK-150R
          LK-200GN
          LK-200LY
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          テープ幅
          (mm)
          色系統 JANコード トラスココード

          4,375円

          ( 4,813円 )
          4個 あり

          1日目

          150グリーン4953871168699829-0922

          4,375円

          ( 4,813円 )
          4個 あり

          1日目

          150イエロー4953871168798829-0923

          4,375円

          ( 4,813円 )
          4個 あり

          1日目

          150イエロー4953871168842829-0924

          4,375円

          ( 4,813円 )
          4個 あり

          1日目

          150レッド4953871168743829-0925

          7,388円

          ( 8,127円 )
          4個 あり

          1日目

          200グリーン4953871168705829-0926

          5,680円

          ( 6,248円 )
          4個 あり

          1日目

          200イエロー4953871168804829-0927

          ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました