(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用超強力ラインテープ

業務用超強力ラインテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,986円
税込単価
12,085円

【特長】・耐久性・耐摩耗性、接着力に優れたラインテープです。・表面が汚れにくく...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RM707

70
イエロー
4953571007076
828-9258
710.000

1個

10,986( 12,085円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐摩耗性、接着力に優れたラインテープです。
・表面が汚れにくく汚れても拭き取りやすい素材です。
【用途】
・屋内用。
・工場や倉庫内の区画表示に。
【材質】
・基材:塩化ビニル
・粘着剤:合成ゴム系
・PET樹脂、アルミニウム

RM707で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用超強力ラインテープの型番RM707のページです。
型番RM707に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用超強力ラインテープ

業務用超強力ラインテープ

    TRUSCO ラインテープ 剥離紙なしタイプ

    TRUSCO ラインテープ 剥離紙なしタイプ

      ラインテープ

      ラインテープ

        反射性ラインテープ

        反射性ラインテープ

          ガードテープ GT-502 特殊ビニール製

          ガードテープ GT-502 特殊ビニール製

            ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

            ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

              TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

              TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

                オーバーコートテープ 10M

                オーバーコートテープ 10M

                  ラインテープ E-OC

                  ラインテープ E-OC

                    脱塩ビ標示ラインテープ No.365

                    脱塩ビ標示ラインテープ No.365

                      ガードテープ GT-252 特殊ビニール製

                      ガードテープ GT-252 特殊ビニール製

                        高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

                        高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

                          屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート

                          屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート

                            メーカー 新富士バーナー トラスコ中山 ミスミ 日本緑十字社 東京硝子器械 日本緑十字社 トラスコ中山 日東エルマテリアル 日東電工 寺岡製作所 東京硝子器械 ユニット 岩田製作所
                            通常価格 10,986円 3,303円 754円 2,692円 6,442円 3,557円 3,758円 1,589円 82,634円 2,943円 4,147円 9,075円 601円
                            通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目~   1日目~   1日目~   1日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   4日目~   1日目  
                            テープ長さ(m) 20 50 33 5 20 5 50 10 50 50 - 10 210
                            テープ厚(mm) 0.3 0.12 0.15 1.5 - 1.6 0.16 0.1 0.16 0.165 - 0.22 1.3
                            基材 ポリ塩化ビニル系 - ポリ塩化ビニル系 - - - - ポリ塩化ビニル系 - ポリエチレン系 - ポリエステル系 ポリ塩化ビニル系
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - - - ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 - - ゴム系
                            材質3 PET樹脂、アルミニウム - - - - - - - - - - - -

                            業務用超強力ラインテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました