(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLTS-50ER
TRUSCO ラインテープ 剥離紙なしタイプ TRUSCO ラインテープ ハクリシナシタイプ

TRUSCO ラインテープ 剥離紙なしタイプ TLTS-50ER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,303円
税込単価
3,633円

【特長】・剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。・粗面にもよくなじむ特殊...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.12
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 基材詳細:
    基材:ポリオレフィン
  • 質量(g):
    400.000

型番

TLTS-50ER 解除

Loading...

TLTS-50ER の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLTS-50ER

レッド
4989999494877
836-8044
10

2個

3,303( 3,633円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。
・粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
・接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
【用途】
・屋内用。
・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。

TLTS-50ERで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ラインテープ 剥離紙なしタイプの型番TLTS-50ERのページです。
型番TLTS-50ERに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ラインテープ 剥離紙なしタイプ

TRUSCO ラインテープ 剥離紙なしタイプ

    高耐久ラインテープ

    高耐久ラインテープ

      蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

      蛍光ユニテープ 蛍光フィルム

        路面ラインテープ白 反射 150mm幅

        路面ラインテープ白 反射 150mm幅

          TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

          TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

            メーカー トラスコ中山 日本緑十字社 ユニット ユニット トラスコ中山
            通常価格 3,303円 7,350円 9,019円 46,080円 3,758円
            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目~  
            テープ幅(mm) 50 - - 150 -
            テープ長さ(m) 50 10 20 45.7 50
            テープ厚(mm) 0.12 1 0.2 0.4 0.16
            粘着剤 ゴム系 - - - ゴム系
            基材詳細 基材:ポリオレフィン - - - -

            TRUSCO ラインテープ 剥離紙なしタイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TLTS-50EB
            TLTS-50EGN
            TLTS-50EW
            TLTS-50EY
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?色系統 JANコード トラスココード

            3,600円

            ( 3,960円 )
            2個 あり

            1日目

            10ブルー4989999494853836-8042

            3,600円

            ( 3,960円 )
            2個 あり

            1日目

            10グリーン4989999494860836-8043

            3,427円

            ( 3,770円 )
            2個 あり

            1日目

            10ホワイト4989999494839836-8040

            3,427円

            ( 3,770円 )
            5個 -

            1日目

            10イエロー4989999494846836-8041

            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました