(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー

カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円 1,776円
税込単価
1,980円 1,954円

【特長】・簡単な施工ですべり止め対策が行えます。【用途】・屋内・屋外兼用。【材...

詳細情報を確認する

型番

ST33 解除

この商品は6個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5
テープ厚(mm)1トラ(ブラック/イエロー)
基材アルミ系すべり止め部処理鉱物粒子
粘着剤アクリル系JANコード4968124211800
トラスココード855-0133基材詳細アルミ
質量(g)300.000 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST33

6個

1,800円

1,776

( 1,954円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な施工ですべり止め対策が行えます。
【用途】
・屋内・屋外兼用。
【材質】
・基材:アルミ
・粘着剤:アクリル系
・砥粒:鉱物粒子

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエローの型番ST33のページです。
型番ST33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー

カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエロー

    すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

    すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

      すべり止めテープ ザラザラ

      すべり止めテープ ザラザラ

        すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

        すべり止めテープ ザラザラ(粘着テープ)

          蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

          蛍光ノンスリップテープ(ゼブラタイプ)

            3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

            3M™ セーフティ・ウォーク™ すべり止めテープ タイプHD

              メーカー カーボーイ カーボーイ カーボーイ カーボーイ ユニット スリーエムジャパン
              通常価格 1,800円 1,820円 1,556円 1,800円 5,800円 6,312円
              通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目~  
              テープ幅(mm) 50 50 50 - - -
              テープ長さ(m) 5 5 5 - 3 -
              テープ厚(mm) 1 1 - - - 1.5
              トラ(ブラック/イエロー) トラ(ブラック/イエロー) トラ(ブラック/イエロー) - トラ(ブラック/イエロー) ブラック
              基材 アルミ系 - アルミ系 - - プラスチック系

              カーボーイ すべり止めテープザラザラ ブラック/イエローのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト