(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ノンスリップテープ カットタイプ(屋内用)【50個入り】

TRUSCO ノンスリップテープ カットタイプ(屋内用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,680円
税込価格
1,848円

【特長】・施工に便利なカットタイプです。角ははがれにくいようR加工を施していま...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    40
  • テープ長さ(m):
    0.04
  • テープ厚(mm):
    0.65
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • タイプ(屋内/屋外):
    屋内用
  • 引張強度(N/10mm):
    13.6
  • 粘着力(N/10mm):
    8
  • 粘着力(N/25mm):
    20
  • 砥粒:
    合成ゴム粒子
  • 質量(g):
    180.000

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

TNI-4040B/TNI-4040BE/TNI-4040P/TNI-4040W

TRUSCO ノンスリップテープ カットタイプ(屋内用) 図面

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4989999437317
829-1393
ベージュ
10

1パック

50個入り

1,680( 1,848円 )

1日目

ピンク
4989999437287
829-1390
-
10

1パック

50個入り

1,680( 1,848円 )

1日目

ホワイト
4989999437294
829-1391
-
10

1パック

50個入り

1,680( 1,848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工に便利なカットタイプです。角ははがれにくいようR加工を施しています。
・ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。
・耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。
・工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。
・タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。
・抗菌、防カビ処理を施しています。
・カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
【用途】
・屋内用。(素足で歩行する場所全般)
【材質】
・基材:なし
・粘着剤:アクリル系
・砥粒:合成ゴム粒子

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ノンスリップテープ カットタイプ(屋内用)

TRUSCO ノンスリップテープ カットタイプ(屋内用)

    滑り止めシート(80×80mm、屋外用)

    滑り止めシート(80×80mm、屋外用)

      70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)

      70x70mm 滑り止めシート(屋外用・茶/6枚)

        15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

        15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)

          テープ用保護テープ(滑り止め付)

          テープ用保護テープ(滑り止め付)

            18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm

            18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.64mm

              滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)

              滑り止めテープ(屋外・凸凹面用)

                透明ノンスリップテープ(5m)

                透明ノンスリップテープ(5m)

                  40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン)

                  40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

                    メーカー トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ
                    通常価格 1,680円 600円 620円 6,790円 3,050円 3,680円 1,680円 2,732円 960円
                    通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                    テープ幅(mm) 40 80 70 - - - - - 40
                    テープ長さ(m) 0.04 80 70 15.2 - 18.3 - 5 3
                    テープ厚(mm) 0.65 約0.7 0.7 0.22 - 0.64 0.8 0.5 0.45
                    粘着剤 アクリル系 - - アクリル系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系
                    タイプ(屋内/屋外) 屋内用 - - - - - - - -

                    TRUSCO ノンスリップテープ カットタイプ(屋内用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました