(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用)【5個入り】

TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,990円 ~ 5,940円
税込価格
5,489円 ~ 6,534円

【特長】・ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。・耐水性に...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    150
  • テープ長さ(m):
    0.61
  • テープ厚(mm):
    0.65
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • タイプ(屋内/屋外):
    屋内用
  • 引張強度(N/10mm):
    13.6
  • 粘着力(N/10mm):
    8
  • 粘着力(N/25mm):
    20
  • 砥粒:
    合成ゴム粒子
  • 質量(g):
    450.000

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

図面

TNI-150610B/TNI-150610BE/TNI-150610P/TNI-150610W

TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用) 図面

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
4989999437355
829-1397
ベージュ
10

1パック

5個入り

4,990( 5,489円 )

1日目

ピンク
4989999437324
829-1394
-
10

1パック

5個入り

4,990( 5,489円 )

1日目

ホワイト
4989999437331
829-1395
-
10

1パック

5個入り

5,940( 6,534円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。
・耐水性に優れているため浴槽内でも使用できます。
・工具、道具のグリップに貼り付けて使用できます。
・タイル目地によくなじむ優れた柔軟性があります。
・抗菌、防カビ処理を施しています。
・カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
【用途】
・屋内用。(素足で歩行する場所全般)
【材質】
・基材:なし
・粘着剤:アクリル系
・砥粒:合成ゴム粒子

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用)

TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用)

    ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

    ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

      200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

      200×20mm 滑り止めテープ(クリアー/6枚)

         セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

        セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

          蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

          蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

            ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

            ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)

              100x430mm セフティーステップ(2枚)

              100x430mm セフティーステップ(2枚)

                40mmx3m  滑り止めテープ(ブラウン)

                40mmx3m 滑り止めテープ(ブラウン)

                  セーフティ・ウォーク施工用エッジシーラー剤

                  セーフティ・ウォーク施工用エッジシーラー剤

                    ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

                    ノンスリップテープ 屋内用 25mm・50mm・100mm×5m

                      滑り止めシート(80×80mm、屋外用)

                      滑り止めシート(80×80mm、屋外用)

                        26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

                        26mmx1050mm 滑り止めテープ(薄手)

                          ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

                          ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

                            メーカー トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ エスコ スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ スリーエムジャパン トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山
                            通常価格 4,990円 4,594円 840円 1,078円 3,882円 4,780円 2,016円 960円 2,239円 971円 600円 470円 1,940円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ幅(mm) 150 150 20 - - 150 100 40 - - 80 26 50
                            テープ長さ(m) 0.61 0.61 200 - - 0.61 430 3 - 5 80 1.05 -
                            テープ厚(mm) 0.65 0.8 1.5 0.8 0.6 0.8 6 0.45 - 0.65 約0.7 0.5 0.8
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 - アクリル系 - - アクリル系
                            タイプ(屋内/屋外) 屋内用 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO ノンスリップテープ シートタイプ(屋内用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました