(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり

スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,070円
税込単価
8,877円

【特長】・80ミクロン厚のアルミ箔に耐候性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した粘...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.13
  • 基材:
    アルミ箔
  • ツヤ(光沢)有無:
    ツヤあり(光沢あり)
  • 最高使用温度(℃):
    130
  • 最低使用温度(℃):
    -30
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    5.20N/10mm
  • はく離材:
  • 色:
    シルバー
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4961068104405
  • トラスココード:
    836-4061
  • 質量(g):
    890
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~130
  • 粘着力(N/10mm):
    5.54
  • 引張強度(N/10mm):
    54.9
  • テープカット条件:
    手切れ不可
  • 粘着力(N/25mm):
    13.85
  • 紙管色:

型番

816700-20-50X50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

816700-20-50X50

1個

8,070( 8,877円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・80ミクロン厚のアルミ箔に耐候性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです
【用途】
・空調ダクト、保温材目地のシール用に

Loading...

816700-20-50X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやありの型番816700-20-50X50のページです。
型番816700-20-50X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり

スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり

    スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり

    スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり

      No.9800 アルミクラフトテープ

      No.9800 アルミクラフトテープ

        No.9807 アルミクラフトテープ

        No.9807 アルミクラフトテープ

          アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

          アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

            スリオン アルミテープ

            スリオン アルミテープ

              アルミ粘着テープ(ツヤあり/ツヤなし)

              アルミ粘着テープ(ツヤあり/ツヤなし)

                スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用

                スコッチ(R) アルミテープ 耐熱・耐寒用

                  スリオン アルミテープ 50mm×50mm

                  スリオン アルミテープ 50mm×50mm

                    アルミ粘着テープ AHシリーズ

                    アルミ粘着テープ AHシリーズ

                      No.8171 アルミテープ(ツヤあり)

                      No.8171 アルミテープ(ツヤあり)

                        アルミ箔基材片面テープ

                        アルミ箔基材片面テープ

                          5m 粘着テープ(銅箔)

                          5m 粘着テープ(銅箔)

                            メーカー マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 共同技研化学 マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック スリーエムジャパン マクセルスリオンテック 東京硝子器械 マクセルスリオンテック 共同技研化学 エスコ
                            通常価格 8,070円 5,124円 2,094円 1,532円 2,265円 1,151円 1,734円 881円 2,053円 3,200円 2,875円 2,617円 2,120円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   7日目~   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 50 - - 50 - 50 - 50 50 50 50 -
                            テープ長さ(m) 50 50 90 50 50 - 50 5 50 - 20 50 5
                            テープ厚(mm) 0.13 0.06 0.105 0.14 0.09 0.1 0.08 0.1 0.08 0.05 0.22 0.16 0.08
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 銅箔
                            ツヤ(光沢)有無 ツヤあり(光沢あり) ツヤあり(光沢あり) - - - - - - - - ツヤあり(光沢あり) - -

                            スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやありのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました