(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり

スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,124円
税込単価
5,636円

【特長】・30ミクロン厚のアルミ箔に耐候性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した粘...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.06
  • 基材:
    アルミ箔
  • ツヤ(光沢)有無:
    ツヤあり(光沢あり)
  • 最高使用温度(℃):
    130
  • 最低使用温度(℃):
    -30
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    3.34N/10mm
  • はく離材:
  • 色:
    シルバー
  • 単品/パック:
    単品
  • JANコード:
    4961068104306
  • トラスココード:
    836-4060
  • 質量(g):
    540
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~130
  • 粘着力(N/10mm):
    3.1

型番

816600-20-50X50 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり 製品仕様01
  • テープ厚:0.060mm
  • 粘着力:3.10(3.34)N/10mm
  • 使用温度範囲:-30~130℃
  • 空調ダクトシール、保温材目地
  • 赤外線探知用
  • 長さ:50m
  • 幅:25、30、50、75、100mm
  • 紙管色:赤

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

816600-20-50X50

1個

5,124( 5,636円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・30ミクロン厚のアルミ箔に耐候性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです
【用途】
・空調ダクト、保温材目地のシール用に

カタログ

 

816600-20-50X50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤありの型番816600-20-50X50のページです。
型番816600-20-50X50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり

スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり

    アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

    アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

      日東エルマテ 低VOCアルミテープ(セパナシ)50mmX25M

      日東エルマテ 低VOCアルミテープ(セパナシ)50mmX25M

        No.8171 アルミテープ(ツヤあり)

        No.8171 アルミテープ(ツヤあり)

          アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバー

          アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバー

            スーパーアルミテープVH

            スーパーアルミテープVH

              スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

              スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

                アルミ箔基材片面テープ

                アルミ箔基材片面テープ

                  スリオン 金属検知用アルミ箔両面テープ

                  スリオン 金属検知用アルミ箔両面テープ

                    スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

                    スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

                      アルミテープ(ツヤあり)

                      アルミテープ(ツヤあり)

                        No.9807 アルミクラフトテープ

                        No.9807 アルミクラフトテープ

                          No.9800 アルミクラフトテープ

                          No.9800 アルミクラフトテープ

                            メーカー マクセルスリオンテック 共同技研化学 日東エルマテリアル マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック 共同技研化学 トラスコ中山 共同技研化学 マクセルスリオンテック トラスコ中山 ユニット マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック
                            通常価格 5,124円 2,265円 1,246円 2,875円 2,398円 856円 2,306円 2,617円 558円 2,306円 4,543円 1,532円 2,094円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            テープ幅(mm) 50 50 50 50 - 50 - 50 40 - - - -
                            テープ長さ(m) 50 50 25 20 - 20 50 50 - 50 50 50 90
                            テープ厚(mm) 0.06 0.09 - 0.22 - 0.2 0.16 0.16 0.13 0.16 0.09 0.14 0.105
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔
                            ツヤ(光沢)有無 ツヤあり(光沢あり) - - ツヤあり(光沢あり) ツヤなし(光沢なし) - - - - - ツヤあり(光沢あり) - -

                            スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤありのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました