(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,482円
税込単価
1,630円

【特長】・接着力の優れたアルミテープです。【用途】・腐食した自動車ボデーの穴ふ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50.8
  • テープ長さ(m):
    3.17
  • テープ厚(mm):
    0.125
  • 基材:
    アルミ箔
  • 屋内/屋外:
    屋外用
  • 最高使用温度(℃):
    150
  • 最低使用温度(℃):
    -50
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    4.5N/10mm
  • 色:
    シルバー
  • JANコード:
    4519001835512
  • トラスココード:
    835-7750
  • 質量(g):
    100
  • ツヤ有無:
    あり
  • 引張強度:
    55N/10mm

(i)ご注意

  • 溶剤が直接あたる箇所・マフラーなどの高温になる部位への使用は避けてください。切断にはカッターが必要です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6930

5個

1,482( 1,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着力の優れたアルミテープです。
【用途】
・腐食した自動車ボデーの穴ふさぎに

(i)ご注意

  • 溶剤が直接あたる箇所・マフラーなどの高温になる部位への使用は避けてください。切断にはカッターが必要です。

6930で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ オートボデーリペアテープ 6930の型番6930のページです。
型番6930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

スコッチ オートボデーリペアテープ 6930

    アルミテープ(ツヤあり)

    アルミテープ(ツヤあり)

      アルミ箔基材片面テープ

      アルミ箔基材片面テープ

        スーパーアルミテープVH

        スーパーアルミテープVH

          アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

          アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)

            菊水テープ アルミテープ

            菊水テープ アルミテープ

              アルミテープ 幅50mm 長さ50M

              アルミテープ 幅50mm 長さ50M

                アルミガラスクロステープ 幅50/75/100/200

                アルミガラスクロステープ 幅50/75/100/200

                  スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

                  スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

                    No.9800 アルミクラフトテープ

                    No.9800 アルミクラフトテープ

                      スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

                      スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)

                        アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

                        アルミガラスクロステープ(高強度・高耐熱)363

                          No.9807 アルミクラフトテープ

                          No.9807 アルミクラフトテープ

                            メーカー スリーエムジャパン ユニット 共同技研化学 共同技研化学 共同技研化学 菊水テープ ミスミ マクセルスリオンテック トラスコ中山 マクセルスリオンテック トラスコ中山 スリーエムジャパン マクセルスリオンテック
                            通常価格 1,482円 4,543円 2,617円 856円 2,265円 2,491円 3,675円 1,217円 2,306円 2,094円 2,306円 41,696円 1,532円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   19日目   1日目~  
                            テープ幅(mm) 50.8 - 50 50 50 50 50 - - - - - -
                            テープ長さ(m) 3.17 50 50 20 50 50 50 20 50 90 50 32.9 50
                            テープ厚(mm) 0.125 0.09 0.16 0.2 0.09 0.105 - - 0.16 0.105 0.16 0.19 0.14
                            基材 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 アルミ箔 - アルミ箔 - アルミ箔 アルミ箔
                            屋内/屋外 屋外用 - - - - - - - - - - - -

                            スコッチ オートボデーリペアテープ 6930のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました