(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
353円 ~ 1,941円
税込価格
388円 ~ 2,135円

【特長】・極薄強化ふっ素樹脂(ふっ素樹脂(TM)PTFE製)フィルムを基材とし...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 切断にはカッターが必要。
  • 切断にはカッターが必要。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
特性
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
ブラック
絶縁[○] / 耐薬品[○]
4582221608037
834-5473
14.000
10

4個

496( 546円 )

1日目

10
ブラック
絶縁[○] / 耐薬品[○]
4582221608044
855-0140
17.000
10

4個

970( 1,067円 )

1日目

20
ブラック
絶縁[○] / 耐薬品[○]
4582221608051
834-5474
33
10

5個

1,941( 2,135円 )

1日目

一部当日出荷可能

5
グリーン
絶縁[○] / 耐薬品[○]
4582221608006
834-5471
14.000
10

5個

353( 388円 )

2日目

一部当日出荷可能

10
グリーン
絶縁[○] / 耐薬品[○]
4582221608013
855-0139
17.000
10

5個

707( 778円 )

1日目

一部当日出荷可能

20
グリーン
絶縁[○] / 耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]
4582221608020
834-5472
33
10

4個

1,941( 2,135円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄強化ふっ素樹脂(ふっ素樹脂(TM)PTFE製)フィルムを基材とし、シリコーン系粘着剤を塗布した製品です
・粘着剤は緑色に着色しており、識別しやすくなっています
・電気絶縁性に優れています
・スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です
【用途】
・ヒートシール機
・ワイヤー、ケーブルの結束に
・絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に

(i)ご注意

  • 切断にはカッターが必要。
  • 切断にはカッターが必要。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFR

    TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

    TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(乳白色フィルムタイプ)

      チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)

      チューコーフロー ふっ素樹脂フィルム粘着テープ(極薄・着色タイプ)

        TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

        TRUSCO ふっ素樹脂粘着テープ(グレーフィルムタイプ)

          ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

          ふっ素樹脂粘着テープ ASF-110ER

            ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

            ふっ素樹脂フィルム(非粘着タイプ)

              粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

              粘着テープ(ふっ素樹脂)絶縁用・離型用・滑り用

                スカイブドテー MSF-100

                スカイブドテー MSF-100

                  チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

                  チューコーフロー ガラスクロス粘着テープ ACH-5001FR

                    自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

                    自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

                      チューコーフロー 粘着テープ API-214A

                      チューコーフロー 粘着テープ API-214A

                        PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

                        PTFEシールテープ 40mm幅×50M巻

                          ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

                          ふっ素樹脂粘着テープ (グレーフィルムタイプ) ASF121FR

                            メーカー 中興化成工業 トラスコ中山 中興化成工業 トラスコ中山 ケニス 中興化成工業 エスコ 中興化成工業 中興化成工業 アズワン 中興化成工業 コクゴ 中興化成工業
                            通常価格 353円 444円 342円 376円 1,552円 978円 4,767円 3,839円 1,109円 2,321円 7,287円 10,638円 1,269円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.04 - 0.04 - - - - - 0.2 - 0.085 - -
                            テープ長さ(m) 5 5 5 5 10 10 10 10 10 - 10 - 10
                            基材 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 - ふっ素樹脂 - ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス - - ふっ素樹脂 ふっ素樹脂
                            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 - シリコーン系 - - シリコーン系 - シリコーン系 - シリコーン系 - シリコーン系
                            粘着力 3N/25mm - - - - - - - 10N/25mm - 5N/25mm - -

                            ふっ素樹脂粘着テープ (極薄タイプ)ASF-116TFRのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            滑り
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/16
                            問題なく使用しています。
                            比較的安価。
                            納期が早くて助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました