(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P223X1/2
両面カプトンテープ P-223 デンキ デンシヨウテープ

両面カプトンテープ P-223 P223X1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,277円
税込単価
17,905円

【特長】・厚みが薄く馴染みが良いです。・耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.114
  • テープ長さ(m):
    33
  • 基材:
    ポリイミド
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    4.5N/10mm
  • 引張強さ:
    63N/10mm
  • 伸び(%):
    85
  • 破壊電圧(kV):
    8.5
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    260/180(連続使用時)
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    P-223
  • 材質1:
    基材:カプトンフィルム
  • 材質2:
    粘着剤:シリコーン系
  • セパレーター有無:
    あり
  • 色詳細:
    琥珀色(アーバン)
  • 基材詳細:
    25ミクロン カプトンフィルム
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • UL規格:
    H種 180℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)

型番

P223X1/2 解除

Loading...

P223X1/2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P223X1/2

12.7
4953871168989
836-5338
100.000

1個

16,277( 17,905円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚みが薄く馴染みが良いです。
・耐摩耗性・耐溶剤性・耐水性を有しており、腐食性もありません。
・高耐電圧性を有しており、絶縁用途に最適です。
【用途】
・シリコーンが含浸・塗布された素材ノボンディング。
・絶縁層のスプライシング。
・EMI・RFIシールド時のメタル貼り。
・電子部品仮止め。

P223X1/2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面カプトンテープ P-223の型番P223X1/2のページです。
型番P223X1/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面カプトンテープ P-223

両面カプトンテープ P-223

    P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

    P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

      エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

      エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

        ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

        ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

          耐熱ポリイミドテープ 7416Y

          耐熱ポリイミドテープ 7416Y

            ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

            ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

              チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

              チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

                ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                  耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

                  耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

                    耐熱ポリイミドテープ 7414-5

                    耐熱ポリイミドテープ 7414-5

                      TRUSCO メッキ用マスキングテープ

                      TRUSCO メッキ用マスキングテープ

                        耐熱ポリイミドテープ 7414

                        耐熱ポリイミドテープ 7414

                          PTFEテープ P-422

                          PTFEテープ P-422

                            メーカー 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 中興化成工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン 日東電工アメリカ(旧パーマセル)
                            通常価格 16,277円 131,617円 4,006円 414円 12,185円 329円 1,259円 2,554円 1,957円 8,106円 1,544円 7,579円 9,678円
                            通常出荷日 1日目   10日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.114 0.11 0.13 0.06 0.03 0.06 - 0.05 0.047 0.03 - 0.047 -
                            テープ長さ(m) 33 33 55 66 50 66 - 33 0.3 33 - 33 -
                            基材 ポリイミド ポリイミド ポリエステル ポリエステル ポリイミド ポリエステル - ポリイミド ポリイミド ポリイミド - ポリイミド -
                            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 -
                            粘着力 4.5N/10mm 4.5N/10mm 4.9N/10mm 3.3N/10mm 0.90N/10mm 3.3N/10mm - 3.1N/10mm 0.69N/10mm 0.3N/10mm - 0.69N/10mm -

                            両面カプトンテープ P-223のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P223X3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            24,356円

                            ( 26,792円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            194953871168996836-5339150.000

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました