(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P221X1/2
電気絶縁用カプトンテープ デンキ デンシヨウテープ

電気絶縁用カプトンテープ P221X1/2
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,227円
税込単価
9,050円

【特長】・絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています・耐摩耗性に優...

詳細情報を確認する

型番

P221X1/2 解除

Loading...

P221X1/2の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.066テープ幅(mm)12.7
テープ長さ(m)33基材ポリイミド
粘着剤シリコーン系粘着力2.7N/10mm
引張強さ63N/10mm伸び(%)85
破壊電圧(kV)7.5電食係数1
UL510規格(難燃性)認定あり使用温度(耐熱温度)(℃)180(連続使用時)
ブラウン系単品/パック単品
商品コードP-221JANコード4953871168941
トラスココード836-5334色詳細琥珀色
基材厚さ(mm)0.025UL規格H種 180℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)

カタログ

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
粘着剤
粘着力
引張強さ
伸び(%)
破壊電圧(kV)
使用温度(耐熱温度)(℃)
商品コード
JANコード
トラスココード
基材厚さ(mm)
UL規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P221X1/2

0.066
12.7
シリコーン系
2.7N/10mm
63N/10mm
85
7.5
180(連続使用時)
P-221
4953871168941
836-5334
0.025
H種 180℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)

1個

8,227( 9,050円 )

2日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています
・耐摩耗性に優れ、裂けにくいです
・粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます
【用途】
・高耐熱電線の結束
・高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁
・小型ボビンコイルの外装絶縁
・マグネットワイヤーの結束
・ウェーブソルダー時の基板マスキング
・真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気絶縁用カプトンテープの型番P221X1/2のページです。
型番P221X1/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気絶縁用カプトンテープ

電気絶縁用カプトンテープ

    PTFEテープ P-422

    PTFEテープ P-422

      No.626001 フィルムテープ

      No.626001 フィルムテープ

        両面カプトンテープ P-223

        両面カプトンテープ P-223

          ポリイミド粘着テープ No.360A

          ポリイミド粘着テープ No.360A

            耐熱ポリイミドテープ 5413

            耐熱ポリイミドテープ 5413

              NO.8701 導電性銅箔テープ

              NO.8701 導電性銅箔テープ

                鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                  ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ

                  ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ

                    ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                    ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                      超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                      超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                        超高分子量ポリエチレンテープ 5421

                        超高分子量ポリエチレンテープ 5421

                          TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

                          TERAOKA カプトン粘着テープNO.650S #25

                            メーカー 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) マクセルスリオンテック 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工 スリーエムジャパン マクセルスリオンテック スリーエムジャパン アズワン アズワン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所
                            通常価格 8,227円 9,678円 6,256円 16,277円 22,820円 8,219円 3,116円 33,494円 3,352円 4,750円 11,741円 10,560円 2,733円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   7日目~  
                            テープ長さ(m) 33 - - 33 20 33 20 - 20 20 - - 20
                            基材 ポリイミド - - ポリイミド ポリイミド - 銅箔 - ポリイミド ポリイミド - - -
                            電食係数 1 - - - - - - - - - - - -
                            UL510規格(難燃性) 認定あり - - 認定あり 認定あり - - - 認定あり 認定あり - - 認定あり
                            ブラウン系 - - ブラウン系 イエロー系 ブラウン系 ブラウン系 - ブラウン系 ブラウン系 - - ブラウン系

                            電気絶縁用カプトンテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P221X3/4
                            P222X1/2
                            P222X3/4
                            P224X1/2
                            P224X3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ厚
                            (mm)
                            テープ幅
                            (mm)
                            粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び
                            (%)
                            破壊電圧
                            (kV)
                            使用温度(耐熱温度)
                            (℃)
                            商品コード JANコード トラスココード 基材厚さ
                            (mm)
                            UL規格

                            12,202円

                            ( 13,422円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.06619シリコーン系2.7N/10mm63N/10mm857.5180(連続使用時)P-2214953871168958836-53350.025H種 180℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)

                            12,989円

                            ( 14,288円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.09412.7シリコーン系2.8N/10mm124N/10mm9013180(連続使用時)P-2224953871168965836-53360.050H種 180℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)

                            19,369円

                            ( 21,306円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.09419シリコーン系2.8N/10mm124N/10mm9013180(連続使用時)P-2224953871168972836-53370.050H種 180℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)

                            9,687円

                            ( 10,656円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.07112.7アクリル系3.28N/10mm63N/10mm857.5155(連続使用時)P-2244953871169009836-53400.025F種 155℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)

                            14,484円

                            ( 15,932円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.07119アクリル系3.28N/10mm63N/10mm857.5155(連続使用時)P-2244953871169016836-53410.025F種 155℃(File No.E20392 UL-510 Flame Retardant)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ厚
                            (mm)
                            テープ幅
                            (mm)
                            粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び
                            (%)
                            破壊電圧
                            (kV)
                            使用温度(耐熱温度)
                            (℃)
                            商品コード JANコード トラスココード 基材厚さ
                            (mm)
                            UL規格

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト