(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P422X1/2
PTFEテープ P-422 デンキ デンシヨウテープ

PTFEテープ P-422 P422X1/2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,678円
税込単価
10,646円

【特長】・シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。・摩擦係数...

詳細情報を確認する

型番

P422X1/2 解除

Loading...

P422X1/2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P422X1/2

12.7
4953871169023
836-5342
76.000

1個

9,678( 10,646円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。
・摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。
・耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。
・粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
【用途】
・ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。
・化学溶剤による洗浄時等のマスキング。
・製造・出荷ライン上の滑り助長。

P422X1/2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEテープ P-422の型番P422X1/2のページです。
型番P422X1/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PTFEテープ P-422

PTFEテープ P-422

    耐熱ポリイミドテープ 5413

    耐熱ポリイミドテープ 5413

      耐熱ポリイミドテープ 7416Y

      耐熱ポリイミドテープ 7416Y

        耐熱ポリイミドテープ 7416A

        耐熱ポリイミドテープ 7416A

          ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

          ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

            チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

            チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

              電気絶縁用カプトンテープ

              電気絶縁用カプトンテープ

                アセテート絶縁粘着テープ

                アセテート絶縁粘着テープ

                  両面カプトンテープ P-223

                  両面カプトンテープ P-223

                    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                      ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ

                      ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ

                        No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

                        No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

                          No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                          No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                            メーカー 日東電工アメリカ(旧パーマセル) スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 中興化成工業 日東電工アメリカ(旧パーマセル) ミスミ 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 中興化成工業 アズワン nitoms マクセルスリオンテック
                            通常価格 9,678円 8,219円 12,185円 8,261円 1,780円 1,259円 8,227円 1,365円 16,277円 4,184円 3,352円 999円 66,326円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            テープ厚(mm) 0.1 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 33 - - - - - - - - - - - -
                            グレー - - - - - - - - - - - -
                            基材 ふっ素樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 シリコーン系 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P422X1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            19,354円

                            ( 21,289円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            25.44953871169030836-5343152.000

                            ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました