(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TMMT-1966-A
TRUSCO メッキ用マスキングテープ デンキ デンシヨウテープ

TRUSCO メッキ用マスキングテープ TMMT-1966-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,544円
税込単価
1,698円

【特長】・耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。【用途】・PCB メッキマス...

詳細情報を確認する

型番

TMMT-1966-A 解除

Loading...

TMMT-1966-A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
粘着力
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMMT-1966-A

6.9
0.061
4989999494747
836-8031
125.000

4個

1,544( 1,698円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐寒性、耐化学性に優れています。
【用途】
・PCB メッキマスキング用。

TMMT-1966-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO メッキ用マスキングテープの型番TMMT-1966-Aのページです。
型番TMMT-1966-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO メッキ用マスキングテープ

TRUSCO メッキ用マスキングテープ

    ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

    ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

      両面カプトンテープ P-223

      両面カプトンテープ P-223

        ポリイミド電気絶縁テープ No.92

        ポリイミド電気絶縁テープ No.92

          アセテートクロステープ 黒系

          アセテートクロステープ 黒系

            アセテート絶縁粘着テープ

            アセテート絶縁粘着テープ

              ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

              ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                耐熱ポリイミドテープ 5413

                耐熱ポリイミドテープ 5413

                  19mmx1m自己融着テープ

                  19mmx1m自己融着テープ

                    ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                    ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                      No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

                      No.5 アセテート布粘着テープ (J7112)

                        ガラスクロステープ 耐熱 361シリーズ

                        ガラスクロステープ 耐熱 361シリーズ

                          鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                          鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                            メーカー トラスコ中山 スリーエムジャパン 日東電工アメリカ(旧パーマセル) スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ アズワン スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン nitoms アズワン スリーエムジャパン
                            通常価格 1,544円 2,554円 16,277円 8,594円 5,593円 1,365円 4,750円 8,219円 480円 414円 999円 4,000円 33,494円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            基材 ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 シリコーン系 - - - - - - - - - - - -
                            グリーン系 - - - - - - - - - - - -
                            テープ幅(mm) 19 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 66 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO メッキ用マスキングテープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMMT-1966-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粘着力 テープ厚
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,771円

                            ( 3,048円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            7.90.0844989999494754836-8032147.000

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました