(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱ポリイミドテープ 7416A

耐熱ポリイミドテープ 7416A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,261円 ~ 21,688円
税込価格
9,087円 ~ 23,857円

【特長】・特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。・非シリコーン...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.042
  • テープ長さ(m):
    33
  • 基材:
    ポリイミド
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    0.41N/10mm
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    260(30分)
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    耐熱ポリイミドテープ 7416A
  • 材質2:
    粘着剤:高耐熱・架橋性アクリル系
  • 色詳細:
    褐色
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:ポリイミドフィルム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
4573342783390
855-9364
300.000

1個

8,261( 9,087円 )

1日目

25
4573342783406
855-9365
400.000

1個

10,845( 11,930円 )

1日目

50
4573342783413
855-9366
500.000

1個

21,688( 23,857円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。
・非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
・初期粘着力が高く、加熱後の接着力の上昇も少ないため、部品の搬送用途に最適です。
【用途】
・部品の搬送・仮固定。
・ハンダーリフロー時の耐熱マスキング。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ポリイミドテープ 7416A

耐熱ポリイミドテープ 7416A

    耐熱ポリイミドテープ 7414

    耐熱ポリイミドテープ 7414

      耐熱ポリイミドテープ 7414-5

      耐熱ポリイミドテープ 7414-5

        耐熱ポリイミドテープ 7416Y

        耐熱ポリイミドテープ 7416Y

          耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

          耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

            チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

            チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

              耐熱ポリイミドテープ 5413

              耐熱ポリイミドテープ 5413

                PTFEテープ P-422

                PTFEテープ P-422

                  電気絶縁用カプトンテープ

                  電気絶縁用カプトンテープ

                    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

                    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

                      ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                      ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                        エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

                        エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

                          両面カプトンテープ P-223

                          両面カプトンテープ P-223

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 中興化成工業 スリーエムジャパン 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 中興化成工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工アメリカ(旧パーマセル)
                            通常価格 8,261円 7,579円 8,106円 12,185円 1,957円 4,184円 8,219円 9,678円 8,227円 46,000円 1,780円 4,006円 16,277円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   18日目   1日目~   1日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.042 0.047 0.03 0.03 0.047 0.08 0.07 - - - 0.065 0.13 0.114
                            テープ長さ(m) 33 33 33 50 0.3 20 33 - 33 - 33 55 33
                            基材 ポリイミド ポリイミド ポリイミド ポリイミド ポリイミド ポリイミド - - ポリイミド - ポリイミド ポリエステル ポリイミド
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 シリコーン系 - - - シリコーン系 ゴム系 シリコーン系
                            粘着力 0.41N/10mm 0.69N/10mm 0.3N/10mm 0.90N/10mm 0.69N/10mm 7N/25mm 2.78N/10mm - - - 2.4N/10mm 4.9N/10mm 4.5N/10mm

                            耐熱ポリイミドテープ 7416Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました