(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm (型番リスト)

耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,957円
税込単価
2,153円

【特長】・特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです・非シリコーン系...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.047
  • テープ幅(mm):
    200
  • テープ長さ(m):
    0.3
  • 基材:
    ポリイミド
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    0.69N/10mm
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    260(30分)
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    耐熱ポリイミドテープ 7414
  • JANコード:
    4573342783383
  • トラスココード:
    855-9363
  • 質量(g):
    100
  • 材質2:
    粘着剤:高耐熱アクリル系
  • 色詳細:
    褐色
  • 商品タイプ:
    シート
  • 材質1:
    基材:ポリイミドフィルム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

7414L-200X300 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)0.047テープ幅(mm)200
テープ長さ(m)0.3基材ポリイミド
粘着剤アクリル系粘着力0.69N/10mm
使用温度(耐熱温度)(℃)260(30分)ブラウン系
単品/パック単品商品コード耐熱ポリイミドテープ 7414
JANコード4573342783383トラスココード855-9363
質量(g)100材質2粘着剤:高耐熱アクリル系
色詳細褐色商品タイプシート
材質1基材:ポリイミドフィルム - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7414L-200X300

4個

1,957( 2,153円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです
・非シリコーン系の粘着材を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン残渣が気になる用途に最適です
・耐熱性に優れ、銅板に対して260℃ 30分加熱でも、のり残りなくはがせます。さらに、高温下での寸法安定性に優れています
【用途】
・ハンダリフロー時の耐熱マスキング
・部品仮固定

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mmの型番7414L-200X300のページです。
型番7414L-200X300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm

    エンボス銅箔導電性テープ 2245

    エンボス銅箔導電性テープ 2245

      ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR

      ニッケルメッキポリエステルクロス導電性テープ 2191FR

        銅箔導電性テープ CU-35C

        銅箔導電性テープ CU-35C

          3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

          3M 導電性片面すずメッキ銅箔エンボステープ

            25mmx1m 自己融着絶縁テープ

            25mmx1m 自己融着絶縁テープ

              自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)

              自己融着絶縁テープ(シリコーンゴム)

                アルミ箔導電性テープ AL-50BT

                アルミ箔導電性テープ AL-50BT

                  錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

                  錫メッキ銅箔導電性テープ 1183

                    ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                    ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                      メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ エスコ スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ
                      通常価格 1,957円 1,681円 1,985円 863円 4,515円 850円 2,460円 679円 3,655円 2,150円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                      テープ厚(mm) 0.047 0.1 0.14 0.07 0.07 - - 0.08 0.07 -
                      テープ幅(mm) 200 182 182 182 182 - - 182 182 -
                      テープ長さ(m) 0.3 0.257 0.257 0.257 0.257 - - 0.257 0.257 -
                      基材 ポリイミド 銅箔 - 銅箔 銅箔 - - アルミ箔 銅箔 -
                      粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - アクリル系 アクリル系 -

                      耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mmのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト