(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱ポリイミドテープ 7414-5

耐熱ポリイミドテープ 7414-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,106円 ~ 21,275円
税込価格
8,917円 ~ 23,403円

【特長】・特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。・非シリコーン...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.03
  • テープ長さ(m):
    33
  • 基材:
    ポリイミド
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    0.3N/10mm
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    260(30分)
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    耐熱ポリイミドテープ 7414-5
  • 材質2:
    粘着剤:高耐熱アクリル系
  • 色詳細:
    褐色
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:ポリイミドフィルム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
4573342783321
855-9357
300.000

1個

8,106( 8,917円 )

1日目

25
4573342783338
855-9358
400.000

1個

10,637( 11,701円 )

1日目

50
4573342783345
855-9359
500.000

1個

21,275( 23,403円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。
・非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
・粘着層が薄く、初期接着力が低いため、ガラス・光学部品の表面保護に最適です。
【用途】
・ハンダリフロー時の耐熱マスキング。
・ガラス・光学部材の表面保護。
・部品仮固定。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ポリイミドテープ 7414-5

耐熱ポリイミドテープ 7414-5

    耐熱ポリイミドテープ 7416Y

    耐熱ポリイミドテープ 7416Y

      耐熱ポリイミドテープ 7416A

      耐熱ポリイミドテープ 7416A

        耐熱ポリイミドテープ 7414

        耐熱ポリイミドテープ 7414

          両面カプトンテープ P-223

          両面カプトンテープ P-223

            ポリイミド粘着テープ No.360A

            ポリイミド粘着テープ No.360A

              鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

              鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                3M ガラスクロステープ 6400 50mmX5m

                3M ガラスクロステープ 6400 50mmX5m

                  ガラスクロス粘着テープ No.541S

                  ガラスクロス粘着テープ No.541S

                    耐熱ガラスクロステープ(TMGC)

                    耐熱ガラスクロステープ(TMGC)

                      ポリイミドテープ KS/WS 10mm×20m・10mm×30m・20mm×30m

                      ポリイミドテープ KS/WS 10mm×20m・10mm×30m・20mm×30m

                        No.360UL ポリイミド粘着テープ

                        No.360UL ポリイミド粘着テープ

                          No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                          No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所 トラスコ中山 アズワン 日東電工 マクセルスリオンテック
                            通常価格 8,106円 12,185円 8,261円 7,579円 16,277円 22,820円 33,494円 1,759円 1,894円 1,628円 1,262円 3,768円 66,326円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   8日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            テープ厚(mm) 0.03 0.03 0.042 0.047 0.114 - - - - - - - 0.068
                            テープ長さ(m) 33 50 33 33 33 20 - - - - - 20 50
                            基材 ポリイミド ポリイミド ポリイミド ポリイミド ポリイミド ポリイミド - - - - - ポリイミド ポリエステル
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 アクリル系 - - - - - シリコーン系 ゴム系
                            粘着力 0.3N/10mm 0.90N/10mm 0.41N/10mm 0.69N/10mm 4.5N/10mm - - - - - - 5.4N/19mm 4.32N/10mm

                            耐熱ポリイミドテープ 7414-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました