(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
811円 ~ 2,436円
税込価格
892円 ~ 2,680円

【特長】・ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアク...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.15
  • テープ長さ(m):
    50
  • 基材:
    ポリエステル
  • 粘着力:
    1面10N/10mm、2面5.8N/10mm
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    基材:ポリエステルフィルム
  • 材質2:
    粘着剤:(1面)ゴム系、(2面)アクリル系
  • 粘着剤詳細:
    (1面)ゴム系、(2面)アクリル系

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
4953871168293
829-0879
146.000
10

1個

811( 892円 )

1日目

15
4953871168309
829-0880
219.000
10

1個

1,220( 1,342円 )

1日目

20
4953871168316
829-0881
292.000
10

1個

1,625( 1,788円 )

1日目

30
4953871168323
829-0882
434.000
10

1個

2,436( 2,680円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルフィルムを支持体とし、片面にゴム系粘着剤、もう片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面テープ。
・ゴムと金属・プラスチックとの接着に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

    20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)

    20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)

      両面テープ(ゴム用)

      両面テープ(ゴム用)

        ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系

        ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系

          防水気密テープ(両面・黒)

          防水気密テープ(両面・黒)

            No.5321 ゴム用超強力両面テープ

            No.5321 ゴム用超強力両面テープ

              No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ

              No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ

                VHB構造用接合テープ  Y-4924

                VHB構造用接合テープ Y-4924

                  No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

                  No.749 シリコーン系粘着剤 ガラスクロス両面テープ

                    多用途厚手両面テープ

                    多用途厚手両面テープ

                      25mmx10m 両面テープ(超強力)

                      25mmx10m 両面テープ(超強力)

                        20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

                        20mmx10m 両面テープ・超強力(金属・ガラス)

                          両面テープ(不織布基材)

                          両面テープ(不織布基材)

                            メーカー 日東電工 エスコ エスコ 日東電工 エスコ nitoms 日東電工 スリーエムジャパン 寺岡製作所 nitoms エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 811円 1,480円 2,027円 50,207円 1,220円 793円 6,160円 9,680円 61,560円 644円 4,620円 2,100円 380円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 10日目   1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   10日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.23 0.15 0.085 0.4 0.15 0.4 0.4 0.75 0.16
                            テープ長さ(m) 50 20 50 50 20 20 20 10 30 15 10 10 -
                            基材 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエチレン ポリエステル ポリエステル アクリル - - 不織布 発泡体 不織布
                            粘着力 1面10N/10mm、2面5.8N/10mm 1面:10.2N/10mm、2面:5.9N/10mm ゴム系:10.2N/10mm、アクリル系:5.75N/10mm - 11N/10mm 10.2(1面)/5.9(2面)N/10mm - 18N/10mm(1次面)、7N/10mm(2次面) 11.77N(1200gf)幅20mm - 10N/10mm 22.7N/10mm 7.6N/10mm
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック クリア(透明) ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト クリア(半透明)

                            ゴム固定用両面接着テープ VR-5311のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                            高評価レビュー

                            ゴム貼り付け
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/29
                            ゴム板を鉄板に貼り付けるのに使用しました。
                            普通のテープだと剥がれやすいのですが、このテープだとしっかりと貼り付ける事が出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ゴム貼り付け
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/29
                            ゴム板を鉄板に貼り付けるのに使用しました。
                            普通のテープだと剥がれやすいのですが、このテープだとしっかりと貼り付ける事が出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            緩衝材の貼付に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/25
                            当社で製作している加工機の加工材が当たる部分に、緩衝材としてのゴムを貼り付けるのに使用しています。この商品を初めて使いましたが、予想通り接着剤より使いやすかったです。客先に加工機を納品、可動していますが、現時点では特に苦情もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました