(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J1420
はがせる一般両面テープ厚手 ハガセルイッパンリョウメンテープアツデ

はがせる一般両面テープ厚手 J1420

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
881円
税込単価
969円

【特長】・基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。・接着剤や釘が使えないガラ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.32
  • テープ長さ(m):
    20
  • 基材:
    不織布
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    基材:不織布
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系

Loading...

J1420 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J1420

10
4904140774202
836-4078
96

10個

881( 969円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。
・接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。
【用途】
・ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。

J1420で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はがせる一般両面テープ厚手の型番J1420のページです。
型番J1420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はがせる一般両面テープ厚手

はがせる一般両面テープ厚手

    カーペット用強弱両面テープ

    カーペット用強弱両面テープ

      No.5321 ゴム用超強力両面テープ

      No.5321 ゴム用超強力両面テープ

        ハンディカット透明両面テープ

        ハンディカット透明両面テープ

          スリーエムジャパン 両面粘着テープ

          スリーエムジャパン 両面粘着テープ

            ハンディカット多用途強力両面テープ

            ハンディカット多用途強力両面テープ

              カーペット用強弱両面テープロング

              カーペット用強弱両面テープロング

                建築内装用両面テープ No.515

                建築内装用両面テープ No.515

                  ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

                  ハンディカット建築ボード用強力両面テープ

                    催事用強粘着カーペット施工用両面テープ

                    催事用強粘着カーペット施工用両面テープ

                      再はく離一般用両面テープ No.5000NS

                      再はく離一般用両面テープ No.5000NS

                        透明両面テープ No.539R

                        透明両面テープ No.539R

                          再剥離一般用両面テープ No.5000NS

                          再剥離一般用両面テープ No.5000NS

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms アズワン
                            通常価格 881円 789円 793円 502円 732円 195円 1,483円 887円 1,015円 1,294円 128円 333円 230円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.32 0.29 0.15 0.08 - 0.23 0.29 0.25 1 0.41 0.16 0.1 0.16
                            テープ長さ(m) 20 15 20 15 - 10 25 20 10 25 20 20 20
                            基材 不織布 ポリエチレン ポリエステル ポリエチレン アクリル ポリエチレン ポリエチレン 不織布 ポリエチレン - 不織布 - 不織布
                            粘着剤 アクリル系 - - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系
                            ホワイト ブルー ブラック クリア(透明) - クリア(透明) ブルー ホワイト ホワイト ホワイト - クリア(透明) ホワイト

                            はがせる一般両面テープ厚手のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J1430
                            J1440
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,760円

                            ( 1,936円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            204904140774301836-4079192

                            2,641円

                            ( 2,905円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            304904140774400836-4080287.000

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました