(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンドSSテープ WF902 凹凸面用 #05624

ボンドSSテープ WF902 凹凸面用 #05624

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,433円
税込単価
2,676円

【特長】・F★★★★相当品です・超強力型・耐熱(+80℃)、耐寒(-20℃)、...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.85
  • テープ幅(mm):
    20
  • テープ長さ(m):
    5
  • 基材:
    発泡体
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4901490056248
  • トラスココード:
    855-9290
  • 質量(g):
    125.000
  • 材質1:
    基材:特殊発泡体
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 使用温度範囲(℃):
    -20℃~80℃

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05624

5個

2,433( 2,676円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・F★★★★相当品です
・超強力型
・耐熱(+80℃)、耐寒(-20℃)、耐候、追従性
・凹凸面に使用可
・コンクリート、モルタル等に接着可能
・テープが非常に柔らかく追従性に優れます
・耐水性、シール性に優れ、ビスとの併用も可能です
【用途】
・金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに
・表札、点字タイルの固定
・屋根継手の固定、シール材として

05624で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドSSテープ WF902 凹凸面用 #05624の型番05624のページです。
型番05624に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンドSSテープ WF902 凹凸面用 #05624

ボンドSSテープ WF902 凹凸面用 #05624

    ハイパージョイントテープ AH-9008

    ハイパージョイントテープ AH-9008

      防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

      防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)

        VHB構造用接合テープ  Y-4924

        VHB構造用接合テープ Y-4924

          No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

          No.7692 再剥離用 フイルム両面テープ

            超強力両面テープ J0960~J1000

            超強力両面テープ J0960~J1000

              No.5567 発泡体両面テープ

              No.5567 発泡体両面テープ

                No.5325 布両面テープ

                No.5325 布両面テープ

                  超強力両面テープ 粗面用

                  超強力両面テープ 粗面用

                    防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

                    防水用両面テープ 強力 30mm×10m・50mm×10m

                      構造用接合両面テープ 超強力

                      構造用接合両面テープ 超強力

                        No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                        No.767 シリコーン系粘着剤 フィルム両面テープ

                          スリオン 両面粘着テープ

                          スリオン 両面粘着テープ

                            メーカー コニシ nitoms アズワン スリーエムジャパン 寺岡製作所 アズワン マクセルスリオンテック マクセルスリオンテック nitoms 日東電工 エスコ 寺岡製作所 マクセルスリオンテック
                            通常価格 2,433円 1,724円 1,030円 9,680円 49,248円 770円 890円 30,108円 519円 1,023円 3,310円 30,732円 101円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.85 0.8 1 0.4 0.047 - 1.1 0.41 1.2 1 - 0.11 0.12
                            テープ幅(mm) 20 20 - 20 - - - 25 - - - - -
                            テープ長さ(m) 5 10 10 10 100 - 10 15 - 10 10 30 -
                            基材 発泡体 アクリル - アクリル ポリエステル - 発泡体 - アクリル - アクリル ポリエステル 不織布
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - アクリル系 - ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - -

                            ボンドSSテープ WF902 凹凸面用 #05624のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました