(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:93020LE-15X10
両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE,テープ厚(mm)0.2 リョウメンテープ

両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE,テープ厚(mm)0.2 93020LE-15X10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
422円
税込単価
464円

【特長】・難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.2
  • テープ長さ(m):
    10
  • 基材:
    PET
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    クリア(透明)
  • 材質1:
    基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム

型番

93020LE-15X10 解除

Loading...

93020LE-15X10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

93020LE-15X10

15
4573342783475
856-2258
45.000
粘着剤:アクリル系

10個

422( 464円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難接着のプラスチック(PPやPE)の他、木材(ベニア)や大理石、硬質塩ビ、塗装面などさまざまな材質に高い接着力を発揮します。
・洗浄が前提ですが、軽く油分が付着した面での接着も可能です。
・粘着剤の厚みが粗面の貼り合せも可能にします。
【用途】
・家電や電子機器のパネルや部品の固定。
・PP素材やフォーム材の貼り合せ。
・金属やプラスチック銘板の取り付け。
・サインや看板の掲示。
【材質】
・基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム
・粘着剤:アクリル系

93020LE-15X10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE,テープ厚(mm)0.2の型番93020LE-15X10のページです。
型番93020LE-15X10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE,テープ厚(mm)0.2

両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE,テープ厚(mm)0.2

    接着剤転写テープ 463/465

    接着剤転写テープ 463/465

      再剥離両面テープ ST-415

      再剥離両面テープ ST-415

        VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4922

        VHB アクリルフォーム構造接合テープ Y4922

          3M フォームテープ ポリエチレンフォーム基材 MIX313 20X15

          3M フォームテープ ポリエチレンフォーム基材 MIX313 20X15

            スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660

            スリーエム 不織布両面粘着テープ 9660

              メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
              通常価格 279円 2,357円 1,857円 4,013円 1,385円 380円
              通常出荷日 1日目   5日目~   4日目~   5日目   19日目   5日目~  
              テープ厚(mm) 0.2 0.05 0.12 0.4 1.1 0.16
              テープ長さ(m) 10 - 30 33 15 50
              基材 PET - - - 発泡体 -
              粘着剤 アクリル系 - - - アクリル系 -
              クリア(透明) クリア(透明) クリア(透明) ホワイト - クリア(透明)

              両面粘着テープ 強粘着多用途タイプ 93020LE,テープ厚(mm)0.2のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              製品に使用しています
              評価 5.0満足度:5.02024/03/22
              鉄製の部品でステンレス材を取り付けるのに使用しています。ねじ止めもできないのでこの両面粘着テープを使い固定しました。厚みが薄く、強力な粘着性ということでこの商品を選定しました。納品後顧客先からクレームはありません。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              93020LE-10X10
              93020LE-20X10
              93020LE-25X10
              93020LE-50X10
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              テープ幅
              (mm)
              JANコード トラスココード 質量(g) 材質2

              279円

              ( 307円 )
              10個 あり

              1日目

              104573342783468856-225730粘着剤:アクリル系

              556円

              ( 612円 )
              10個 あり

              1日目

              204573342783482856-225960.000-

              701円

              ( 771円 )
              5個 あり

              1日目

              254573342783499856-226075.000粘着剤:アクリル系

              1,389円

              ( 1,528円 )
              2個 あり

              1日目

              504573342783505856-2261150-

              紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました