(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:8926-02-100X100-3P
熱伝導性両面テープ 8926【3個入り】 リョウメンテープ

熱伝導性両面テープ 8926 8926-02-100X100-3P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,576円
税込単価
1,734円

あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用可能な熱伝導性両面テープです。【特長】・被...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません

型番

8926-02-100X100-3P 解除

Loading...

8926-02-100X100-3P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8926-02-100X100-3P

0.2
4573342783260
855-8663

1パック

3個入り

1,576( 1,734円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用可能な熱伝導性両面テープです。
【特長】
・被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。
・高難燃性です。
・ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。
・アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません
・優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。
・基材が入っているため、加工性に優れます。
・非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良などの心配がありません。
・優れた柔軟性と熱伝導性を備えています。
【用途】
・半導体や電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着
・LED基板のヒートシンク、金属部品への固定
・CPUやLED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定
【仕様】
・色:白
・幅×長さ:100×100mm
・熱伝導率:1.5W/m-K
・比重(25℃):1.6
・絶縁破壊強度:15kV/mm
・90度剥離接着力(対ステンレス板):8N/cm(0.2mm厚)
・耐熱温度:(長期間)80℃、(短期間)90℃
・せん断接着力:104N/CM2(0.2mm厚)
【材質】
・基材:アクリルフォーム
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 画像は代表画像になります。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません

8926-02-100X100-3Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱伝導性両面テープ 8926の型番8926-02-100X100-3Pのページです。
型番8926-02-100X100-3Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱伝導性両面テープ 8926

熱伝導性両面テープ 8926

    熱伝導性両面テープ 8926-02

    熱伝導性両面テープ 8926-02

      FRONT#101 両面テープ

      FRONT#101 両面テープ

        スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

        スコッチ はがせる両面テープ 超透明 厚手

          スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

          スコッチ はがせる両面テープ 超透明 薄手

            発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)

            発泡ブチルゴム基材両面テープ(シートタイプ)

              No.501K 一般用両面テープ

              No.501K 一般用両面テープ

                No.7092 熱伝導性 両面テープ

                No.7092 熱伝導性 両面テープ

                  コニシ 2WAYパック用大型筒

                  コニシ 2WAYパック用大型筒

                    印刷版固定用両面接着テープ No.513

                    印刷版固定用両面接着テープ No.513

                      発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                      発泡体基材両面テープ (耐候性タイプ)

                        トラスコ中山 一般用両面テープ

                        トラスコ中山 一般用両面テープ

                          両面導電性テープ CN4490

                          両面導電性テープ CN4490

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン フロン工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 日東電工 寺岡製作所 コニシ 日東電工 共同技研化学 トラスコ中山 スリーエムジャパン
                            通常価格 1,576円 1,166円 26,219円 519円 559円 6,000円 199円 26,136円 706円 1,323円 1,219円 188円 1,520円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            テープ幅(mm) 100 100 - 15 15 215 - 10 - - 20 - 182
                            テープ長さ(m) 0.1 - 30 - - 0.31 20 20 - 30 - 20 0.257
                            基材 アクリル アクリル - - - 発泡体 不織布 ポリエステル - - 発泡体 不織布 -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 - - - アクリル系 アクリル系 - - - アクリル系 アクリル系 -
                            ホワイト ホワイト - クリア(透明) クリア(透明) ブラック ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト クリア(透明) ブラック

                            熱伝導性両面テープ 8926のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 2件のレビュー
                            装置内回路へヒートシンクの貼付
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/15
                            装置内回路の放熱効果を上げるためにアルミヒートシンクを貼り付けるのに使用。
                            3M製で熱伝導率など仕様が明確なのが良い。
                            ヒートシンクに合せてカットして使用するのに十分なサイズで使いやすい。
                            テープには問題は無いが、扱っているヒートシンクがやや厚ぼったい気がする。
                            稼働初期には体積が大きい方が良いが、継続しての放熱には面積が必要だと思う。
                            放熱面積を考えるともっとフィンを薄くして枚数を増やした方が良いと思うのだが、どうだろう。
                            のでヒートシンクは他社の物を使用した。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            低温ヒーター粘着
                            評価 1.0満足度:1.02019/02/13
                            ・優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。

                            と言う売り言葉に惹かれて購入しましたが
                            それほどの粘着力が無くすぐに剥がれてしまいました。
                            よく調べると3Mホームページに8.0(N/cm)ステンレスとありました。
                            またミスミさんの広告にだまされたかと・・・ 残念です。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。
                            頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックさせて頂きます。
                            今後とも忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8926-025-100X100-3P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ厚
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            1,602円

                            ( 1,762円 )

                            3個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            0.254573342783284855-8665

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました